Arrancadores suaves de bajo voltaje SMC-3

Nuestros arrancadores suaves SMC™-3 están disponibles con un rango de corriente de 3 a 480 A. Presentan un control trifásico verdadero y compacto en un paquete rentable. Incluyen protección contra sobrecarga, derivación integral y diagnósticos del sistema y del motor.

Arrancadores suaves de bajo voltaje SMC-3 Boletín 150
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Software
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • Proporciona un rango de 3 a 480 A.
  • Utiliza un voltaje nominal: de 200 a 690 VCA, 50/60 Hz
  • Incluye cinco modos de arranque y paro.
  • Brinda protección electrónica contra sobrecarga del motor incorporada.
  • Incluye botón de sostener para probar / presionar para reiniciar.
  • Ofrece una configuración sencilla y segura utilizando microinterruptores.
  • Proporciona un contactor de desviación/ejecución con rectificador controlado de silicio (SCR) incorporado.

Información adicional

  • Al decidir si elegir un arrancador suave o un variador de CA para una determinada aplicación, los puntos importantes son: ¡aplicación, aplicación, aplicación! Para saber más sobre las diferencias entre los arrancadores suaves y los variadores de CA, lea nuestro blog ¿Por qué los variadores son más fáciles de utilizar que los arrancadores suaves?
  • Este producto está diseñado para muchas aplicaciones que incluyen compresores, enfriadores, bombas, transportadores y trituradoras.

Certificaciones

  • cULus Listed (de tipo abierto) (Archivo N.º E96956, guías NMFT, NMFT7)
  • Certificación de CSA (Archivo N.º LR 1234)
  • Marcado CE (de tipo abierto) de acuerdo con EMC y la directiva de bajo voltaje
  • Certificación CCC
  • Adecuados para usar con los motores IE3 (IEC 60034-30)

Cumplimiento normativo

  • CSA C22.2 N.º 14
  • EN/IEC 60947-1
  • EN/IEC 60947-4-2
  • UL 508

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Software

Use el software Connected Components Workbench con la tecnología de Microsoft Visual Studio® para programar los productos con arrancador suave SMC™-3.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

  • CrossWorks: convierta números de catálogo competitivos a productos similares de Allen-Bradley®.
  • MCS Star: configure un sistema de control de motores modular.
  • ProposalWorks: cree presupuestos y propuestas completos.

Otros recursos

  • Firmware: obtenga firmware para sus arrancadores suaves SMC en el Centro de compatibilidad y descarga de productos.
  • Especificaciones de suministro: visite nuestro recurso en línea para conocer las especificaciones de suministro de este producto.
  • Asistente de cálculo aproximado SMC: obtenga un análisis más avanzado del dispositivo y del sistema.
  • Asistente térmico SMC: realice análisis térmicos sencillos y selección de un producto SMC para una aplicación determinada.
  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.