Arrancadores suaves, bajo voltaje

Nuestros Smart Motor Controllers™ son arrancadores suaves diseñados para ayudar a minimizar el costo al reducir los requisitos de alimentación de todo el sistema y el desgaste del equipo. Nuestros arrancadores suaves se pueden integrar fácilmente a su solución de control inteligente de motores para ofrecer mayor productividad y reducir los tiempos improductivos. Son una alternativa ideal a un variador cuando se requiere una solución más rentable y simple.

Arrancadores suaves en envolvente SMC-50 Boletín 150

Arrancadores suaves SMC-50

Nuestros arrancadores suaves SMC™-50 están disponibles con un rango de corriente de 108 a 480 A. Nuestros arrancadores suaves completamente en estado sólido SMC-50 están disponibles de 90 a 520 A. El monitoreo avanzado y las funciones de protección, la capacidad superior de comunicación y el modo economizador de energía ayudan a este arrancador suave a aumentar la eficiencia y reducir el tiempo improductivo.


Arrancadores suaves de bajo voltaje SMC Flex Boletín 150

Arrancadores suaves SMC Flex

Nuestros arrancadores suaves SMC™ Flex están disponibles con un rango de corriente de 5 a 1250 A. Presentan derivación integral y comunicaciones flexibles con protección, diagnóstico y rendimiento avanzados.


Arrancadores suaves de bajo voltaje SMC-3 Boletín 150

Arrancadores suaves SMC-3

Nuestros arrancadores suaves SMC™-3 están disponibles con un rango de corriente de 3 a 480 A. Presentan un control trifásico verdadero y compacto en un paquete rentable. Incluyen protección contra sobrecarga, derivación integral y diagnósticos del sistema y del motor.


Controladores de par de arranque STC Boletín 154

Controladores de par de arranque STC

Los controladores de par de arranque STC™ Boletín 154 son una solución rentable y de arranque suave para motores de inducción de jaula de ardilla de baja potencia, tanto monofásicos como trifásicos. Nuestros controladores de par de arranque ayudan a reducir la tensión eléctrica y mecánica de los circuitos y los sistemas de los motores al limitar el voltaje en la puesta en marcha. Esto evita las condiciones de sobrecarga de par y de tensión que ocurren cuando se completan los circuitos directos, como cuando un contactor de control de motores se cierra.


Arrancadores suaves en envolvente

Arrancadores suaves en envolvente

Nuestros arrancadores suaves SMC-3, SMC Flex y SMC-50 envolventes están disponibles como no combinados, en combinación con desconector con fusibles o en combinación con disyuntor. Los arrancadores suaves envolventes se pueden personalizar completamente con una gran variedad de opciones instaladas de fábrica y están prediseñados para plazos de entrega de fábrica rápidos.