Contactores de conmutación de condensadores

Nuestros contactores de conmutación de condensadores Boletín 100Q están diseñados para conmutar bancos de condensadores. Los elementos de resistencia de montaje frontal limitan las corrientes de entrada al momento del arranque excesivamente altas. Esto reduce el estrés en los contactores y los condensadores. Nuestros contactores son compactos y económicos y no usan reactores con núcleo de aire.

Contactores de conmutación de condensadores IEC Boletín 100Q-C IEC
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • Tamaños compactos
  • Un solo dispositivo incluye 2 contactos auxiliares y contactos de apertura temprana con resistencias
  • Limita altas corrientes de entrada al momento del arranque
  • Control de bobina de CA y CC
  • Terminales de bobina reversible
  • Montaje en panel o montaje en riel DIN de 35 mm
  • Materiales ecológicos

Certificaciones

  • Marcado CE para todas las directivas aplicables
  • cULus Listed (archivo N.º E41850, guía NLDX)
  • cULus Listed (archivo N.º E41850, guía NLDX7)
  • CCC

Cumplimiento normativo

  • CSA C22.2 N.º 14
  • IEC 60947-4
  • UL 508
  • Cumple con las restricciones de materiales de la Directiva europea 2002/95/IEC-EU-RoHS

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

  • CrossWorks: convierta números de catálogo competitivos a productos similares de Allen-Bradley®.
  • ProposalWorks: cree presupuestos y propuestas completos.

Otros recursos

  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.