Envolventes de botón pulsador

Ofrecemos envolventes de botón pulsador en configuraciones de 1 a 4 agujeros diseñados para aplicaciones en interiores y exteriores.

Envolventes de botón pulsador Boletín 598
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • Incluye agujero premoldeado de 22.5 mm o agujero de montaje de 30.5 mm
  • Ofrece colores de envolvente gris o amarillo
  • Incluye envolventes impermeables, a prueba de corrosión y a prueba de polvo UL Tipo 4, 4x, 12 y 13
  • Ofrece protección IP66

Certificaciones

  • cULus Listed (Archivo N.º 54866; Guía N.º NITW, NITW7)
  • Marcado CE

Cumplimiento normativo

  • UL 508A
  • CSA C22.2, Nº 14

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

  • CrossWorks: convierta números de catálogo competitivos a productos Allen-Bradley® similares.
  • ProposalWorks: cree propuestas y presupuestos completos.

Otros recursos

  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones/avisos de seguridad de productos.