Envolventes de uso general

Nuestra línea de envolventes Boletín 598 incluye una caja de empalmes y envolventes de repuesto de uso general diseñados para aplicaciones en interiores y exteriores.

Envolventes de uso general Boletín 598
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos

Características

Envolventes de uso general: Boletín 598

  • Diseñados para uso como cuadro para control de automatización, caja de control eléctrico y caja de cableado de terminales en aplicaciones industriales y comerciales
  • Incluye protección IP66 a prueba de lluvia, impermeable, a prueba de corrosión y a prueba de polvo UL Tipo 3R, 4, 4X, 12 y 13
  • Incluye suministro de montaje utilizando riel AB o DIN
  • Acepta bloques de terminales para montaje en panel y en riel

Caja de empalmes: Boletín 598

  • Diseñada para uso como caja de empalmes, caja de cableado de terminales y cuadro para control de aplicaciones pequeño en aplicaciones industriales y comerciales
  • Incluye protección IP66 a prueba de lluvia, impermeable, a prueba de corrosión y a prueba de polvo UL Tipo 3R, 4, 4X, 12 y 13
  • Incluye suministro de montaje utilizando riel AB o DIN
  • Acepta bloques de terminales para montaje en panel o en riel

Envolvente de repuesto NEMA: Boletín 598

  • Envolventes de metal diseñados para una gran cantidad de configuraciones de arrancadores NEMA
  • Incluye UL Tipo 1, 3R, 4, 4X, 12
  • Tamaños NEMA 1 a 5

Certificaciones

  • Marcado CE
  • cULus Listed - Archivo N.º E54866; guía N.º NITW, NITW7

Cumplimiento normativo

  • CSA C22.2, Nº 14
  • UL 508A

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

  • CrossWorks: convierta números de catálogo competitivos a productos Allen-Bradley® similares.
  • MCS Star: configure un sistema de control de motores modular.
  • ProposalWorks: cree propuestas y presupuestos completos.

Otros recursos

  • Integrated Architecture Builder: seleccione hardware y genere listas de materiales para proyectos.
  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones/avisos de seguridad de productos.