Interruptores de control y de carga

Los interruptores de control y de carga Boletín 194 ofrecen avanzadas soluciones prácticamente para cualquier aplicación. Puede usar interruptores de carga Boletín 194E e interruptores de control/carga Boletín 194L como 'medios de desconexión en el motor' de acuerdo con el artículo 430-J del National Electrical Code. Los interruptores seccionadores con y sin fusible Boletín 1592 son opciones de control de voltaje medio especiales.

Interruptores de carga IEC Boletín 194E

Interruptores de carga IEC 194E

Nuestros interruptores de carga Boletín 194E están diseñados para usarse como aplicaciones de aislamiento de motor local y desconectadores. Nuestros interruptores están disponibles en versiones de tres y seis polos con polos adicionales add-on, terminales de puesta a tierra y de neutro y contactos auxiliares. Estos interruptores comparten las mismas maneta de operación que los interruptores de control y de carga Boletín 194L.


Interruptores de control y de carga IEC Boletín 194L

Interruptores de control y de carga IEC 194L

Los interruptores de control y de carga Boletín 194L son dispositivos flexibles, adaptables y de tamaño reducido que permiten ahorrar tiempo. Nuestros interruptores están disponibles en versiones de montaje en puerta frontal, base o riel DIN. Puede usar estos interruptores como controladores de motores distribuidos manuales y desconexiones de motores.


Disyuntores de carga de media tensión Boletín 1592

Disyuntores de carga 1592

Nuestros interruptores sin carga con fusible y sin fusible Boletín 1592 son opciones especiales de control de media tensión para alimentadores y redes de suministro.


Interruptor de aislamiento Boletín 1503

Interruptor de aislamiento 1503

Nuestro interruptor de aislamiento Boletín 1503 es un interruptor tipo disyuntor sin carga. El interruptor de aislamiento funciona con el contactor al vacío 1502 y la perilla del interruptor de aislamiento 1503HM para aislar la celda de alimentación eléctrica cuando la perilla del interruptor de aislamiento se mueve a la posición OFF.