Contactores de combinación NEMA

Nuestros contactores de combinación NEMA están disponibles en un desconectador o un disyuntor montado en un dispositivo común. Nuestros productos también tienen una variedad de envolventes para satisfacer las distintas necesidades de la aplicación.

Contactores de combinación NEMA
  • Descripción general
  • Novedades
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • Incluye envolventes de metal pintado: Tipo 1, Tipo 3R/4/12
  • Incluye envolventes de acero inoxidable: Tipo 4/4X
  • Incluye envolventes no metálicos: Tipo 4/4X
  • Ofrece modificaciones instaladas en la planta
  • Ofrece accesorios instalados en el campo
  • Incluye clasificación para entrada de servicio
  • Ofrece cableado encajable, lo que facilita y acelera el cableado de componentes en un envolvente.

Contactores de combinación, desconectador 502

  • Desconectador con y sin fusible

Contactores de combinación, disyuntor 503

  • Disyuntor termomagnético (tiempo inverso)

Ahora disponibles conexiones encajables con terminales y cableado con codificación de colores.

Nuestra nueva serie de combinación de contactores NEMA en envolvente incluye cableado encajable que facilita y acelera el cableado de componentes en un envolvente. Estos contactores también cuentan con terminales y cableado con codificación de colores.

Certificaciones

  • cULus Listed; archivo N.º E3125; guía N.º NLDX, NLDX7

Cumplimiento normativo

  • CSA C22.2, Nº 14
  • UL 508

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

  • CrossWorks: convierta números de catálogo competitivos a productos Allen-Bradley® similares.
  • ProposalWorks: cree propuestas y presupuestos completos.

Otros recursos

  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.