Contactores NEMA

Nuestros contactores con clasificación para motores están disponibles desde el tamaño NEMA de 00 a 9 en diseño abierto y en envolvente para el arranque a voltaje pleno de motores de CA. Nuestros contactores también se pueden usar para cargas de no motor y de iluminación. También ofrecemos distintos contactores NEMA con certificación naval para muchas aplicaciones navales y mar adentro. Ofrecemos contactores para iluminación con desconectador para encender y apagar grandes bloques de luces.

Contactores de CA NEMA Boletín 300

Contactores de CA

Nuestros contactores de CA y arrancadores de motores NEMA Boletín 300 son una alternativa rentable que permite ahorrar espacio en aplicaciones que requieren el control de motores con clasificación NEMA. Gracias al diseño del os contactores IEC Boletín 100, estos productos con clasificación NEMA son compatibles con una amplia gama de accesorios así como con relés de sobrecarga de estado sólido.


Contactores para uso determinado NEMA Boletín 400

Contactores para uso determinado

Los contactores para uso determinado Boletín 400 tienen un tamaño compacto que permite ahorrar espacio y ofrecen un producto de alto rendimiento. Esta línea de contactores cumplirá o superará los requisitos eléctricos y mecánicos de dispositivos para uso determinado.


Contactores de cableado de alimentación directa para cargas de motores NEMA Boletín 500F

Contactores de cableado de alimentación directa para cargas de motores

Los contactores de CA Boletín 500F (tipo abierto) están disponibles en construcción de cableado de alimentación directa, en los tamaños NEMA 0 a 5. Los terminales de línea se sitúan en la parte superior del dispositivo y los terminales de carga en la parte inferior. Puede usar estos contactores para conmutar cargas de motores de CA cuando no se requiere protección contra sobrecarga o esta se proporciona por separado. Los contactores se pueden operar de manera remota mediante dispositivos piloto, tales como botones pulsadores, selectores, temporizadores, relés o interruptores de temperatura.


Contactores con cableado superior para cargas de motores NEMA Boletín 500

Contactores con cableado superior para cargas de motores

Los contactores de CA Boletín 500 están disponibles en construcción de cableado superior en los tamaños NEMA 00 a 9. Todas las conexiones de alimentación eléctrica están en la parte superior de los contactores. Use nuestros contactores para conmutar cargas de motores de CA cuando no se requiere protección contra sobrecarga o esta se proporciona por separado. Estos contactores se pueden controlar de manera remota mediante dispositivos piloto, tales como botones pulsadores, selectores, temporizadores, relés o interruptores de temperatura.


Contactores en vacío

Contactores en vacío

Nuestros contactores en vacío de media tensión Boletín 1102C/1104C Boletín 1502 proveen fiabilidad del sistema de control de motores en ambientes difíciles y sucios. Nuestra tecnología de vacío ofrece una extinción del arco eficaz por encima del nivel de 600 V cuando utiliza un contactor compacto y duradero. Nuestros contactores en vacío tienen enclavamientos mecánicos y eléctricos para evitar que los contactores se cierren simultáneamente.