Contactores estándar IEC

Nuestro Boletín 100-C ofrece un diseño de alto rendimiento que ahorra espacio en contactores de 9 a 97 A. Estos contactores de bajo consumo de energía están diseñados para controlar motores y otras cargas.

Contactores estándar IEC
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • Cumple con los requisitos de las normas IEC, UL y CSA
  • Ofrece accesorios comunes para todos los tamaños de contactores
  • Incluye terminaciones de bobina reversibles (lado de línea o de carga)
  • Proporciona protección contra contacto IP2X
  • Conformidad con RoHs
  • Incluye supresión de sobretensión incorporada con CC de amplio rango
  • Ofrecen montaje frontal y lateral de los contactos auxiliares.
  • Incluyen módulos de temporización electrónicos y neumáticos.
  • Incluyen módulos de control de montaje en bobina con tamaño reducido.
  • Proporcionan terminaciones de bobina reversibles (lado de línea o de carga).

Certificaciones

  • Marcado CE para todas las directivas aplicables
  • cULus Listed (archivo N.º E3125, guía NLDX)
  • cULus Listed (archivo N.º E3125, guía NLDX7)
  • CCC
  • Adecuados para usar con los motores IE3 (IEC 60034-30)

Cumplimiento normativo

  • UL 508/UL 60947-4-1
  • CSA C22.2 No.14/CAN/CSA C22.2 No. 60947-4-1
  • EN/IEC 60947-4-1
  • EN/IEC 60947-5-1
  • Cumple con las restricciones de materiales de la Directiva RoHS de la Unión Europea 2011/65/EU
  • Coordinación Tipo "2" con IEC 60947

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

  • CrossWorks: convierta números de catálogo competitivos a productos Allen-Bradley® similares.
  • ProposalWorks: cree propuestas y presupuestos completos.

Otros recursos

  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.