Contactores de seguridad IEC

Nuestros contactores de seguridad IEC Boletín 100S/104S proporcionan un rendimiento vinculado mecánicamente o por contacto de espejo de hasta 750 A. Estos son los necesarios en circuitos de retroalimentación para aplicaciones de seguridad modernas. Nuestros contactores de seguridad Boletín 100S proporcionan un aislamiento seguro de cargas de movimiento peligrosas con el rendimiento de contacto de espejo. Los contactos de espejo proporcionan una indicación fiable sobre el estado abierto o cerrado de los polos de alimentación eléctrica principales.

Contactores de seguridad IEC
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • Incluyen envolvente de contactos rojo que se puede identificar fácilmente.
  • Proporcionan bobinas de operación de CA y CC.
  • Ofrecen un rango completo de accesorios.
  • Reduce el tiempo de caída a 18-23 ms, una reducción de hasta el 50% comparada con las bobinas electrónicas estándar

Contactores de seguridad 100S-C/104S-C

  • Incluyen contactos auxiliares N.C. vinculados mecánicamente.
  • Proporcionan contactos auxiliares de montaje frontal.
  • Cuentan con certificación de otros fabricantes SUVA

Los contactores de seguridad 100S-D siguen disponibles como repuestos para aplicaciones anteriores.

Información adicional

Certificaciones

  • Contactores 100S-C
    • Marcado CE para todas las directivas aplicables
    • cULus Listed (archivo N.º E41850, guía NLDX)
    • cULus Listed (archivo N.º E41850, guía NLDX7)
    • Certificación de otros fabricantes SUVA
    • CCC
  • Contactores 100S-D
    • Marcado CE para todas las directivas aplicables
    • cULus Listed (archivo N.º E3125, guía NLDX)
    • cULus Listed (archivo N.º E43125, guía NLDX7)
    • Certificación de otros fabricantes SUVA
    • CCC (de 115 a 420 A)

Cumplimiento normativo

  • UL 508/UL 60947-4-1
  • CSA C22.2 No. 14/CAN/CSA 22.2 No. 60947-4-1
  • EN/IEC 60947-4-1
  • IEC 60947-4-1 Anexo F - Contactos de espejo
  • IEC 60947-4 Anexo K - Vida útil B10
  • IEC 60947-5-1 Anexo L - Contactos vinculados mecánicamente (100S-C)
  • Cumple con las restricciones de materiales de la Directiva RoHS de la Unión Europea 2011/65/EU
  • Coordinación Tipo "2" con IEC 60947

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

  • CrossWorks: convierta números de catálogo de competidores a productos Allen-Bradley® similares.
  • ProposalWorks: cree presupuestos y propuestas completos.

Otros recursos

  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.