Contactores miniatura IEC

Nuestros contactores miniatura IEC Boletín 100-K están diseñados para aplicaciones comerciales e industriales ligeras, donde hay muy poco espacio en los paneles. Estos dispositivos miniatura, con un ancho de 45 mm, son más planos y tienen requisitos de menor profundidad del panel que los contactores IEC estándar. Los contactores miniatura Boletín 100-K son la línea de repuesto de la familia de contactores Boletín 100-M.

Contactores miniatura IEC Boletín 100-K
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • Tamaño compacto
  • Las mismas dimensiones para CA y CC
  • Contactores sin inversión e inversores de voltaje pleno
  • Contactores de 5, 9 y 12 A con clasificación de 690 V
  • Protección contra contacto accidental IP2X
  • Supresor de sobretensiones integrado opcional
  • Compatible con relé de sobrecarga bimetálico Boletín 193-K
  • Contactos de espejo conforme a IEC 60947-4-1 y contactos vinculados mecánicamente conforme a IEC 60947-5-1 en la unidad principal
  • FLUINT actualizar testingñÑ¡¿

Certificaciones

  • Marcado CE
  • c-UL-us Listed (Archivo N.º E41850, guía NLDX, NLDX7)
  • CCC
  • Adecuados para usar con los motores IE3 (IEC 60034-30)

 

Cumplimiento normativo

  • CSA 22.2, N.º 14
  • UL 508
  • EN 50205 (100-C)
  • EN/IEC 60947-4 (100-C)
  • IEC 60947-4-1 Anexo F - Contactos de espejo (100-C)
  • IEC 60947-5-1 Anexo L - Contactos vinculados mecánicamente (100-C)
  • Cumple con las restricciones de materiales de la directiva europea 2002/95/IEC-EU-RoHS (100-C)
  • IEC 60947-4-1 (100S-D)
  • IEC 60947-4 Anexo F (100S-D)
  • Coordinación Tipo “2” con IEC 60947 (100S-D)

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

  • CrossWorks: convierta números de catálogo competitivos a productos similares de Allen-Bradley®.
  • ProposalWorks: cree presupuestos y propuestas completos.

Otros recursos

  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.