Contactores IEC grandes

Nuestro Boletín 100-E está disponible en los tamaños de 116 a 2650 A, lo que ayuda a reducir el ancho y el peso así como a ahorrar espacio en el panel. Su bobina electrónica universal de CA y CC hace que la selección sea mucho más fácil y ofrece un significativo ahorro de energía y conexión directa a los PLC.

Contactores IEC grandes
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • Cumple con los requisitos de las normas IEC, UL y CSA
  • Simplifican la selección con bobinas electrónicas de CA/CC de amplio rango
  • Cuentan con la interface PLC integrada disponible
  • Ahorran energía mediante el bajo consumo de energía
  • Conformidad con RoHS
  • Incluye supresión de sobretensión incorporada

Información adicional

  • ¿Cómo puede ahorrar dinero un contactor cuando usted diseña un panel? — Lea este blog para obtener un debate más completo de las repercusiones financieras de selección del contactor.
  • Rockwell Automation anuncia que, a partir de marzo de 2019, se interrumpirá la producción de los contactores IEC de estructura grande Boletín 100-D y 100-G y ya no estarán disponibles para la venta. Esto afecta a todos los contactores 100-D, 100S-D, 104-D y 100-G. Para respaldar la transición, recomendamos migrar a los nuevos contactores grandes IEC Boletín 100-E, que ofrecen una funcionalidad equivalente, medidas más pequeñas y un menor consumo de energía de la bobina.

Certificaciones

  • Marcado CE para todas las directivas aplicables
  • c-UL-us Listed (archivo n.º E41850/E196120; guía NLDX, NLDX7)
  • cULus Listed (archivo N.º E3125, guía NLDX7)
  • CCC
  • EAC
  • RCM

Cumplimiento normativo

  • UL 508/UL 60947-4-1
  • CSA C22.2 No.14/CAN/CSA C22.2 No. 60947-4-1
  • EN/IEC 60947-4-1
  • Cumple con las restricciones de materiales de la Directiva RoHS de la Unión Europea 2011/65/EU
  • Coordinación Tipo "2" con IEC 60947

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

  • CrossWorks: convierta números de catálogo competitivos a productos similares de Allen-Bradley®.
  • ProposalWorks: cree presupuestos y propuestas completos.

Otros recursos

  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.