Contactores IEC

Nuestros contactores IEC ofrecen control de CA y CC. Son ecológicos, versátiles y flexibles. Estos contactores pueden proteger otros dispositivos y entregar el rendimiento previsto.

Contactores IEC grandes

Contactores grandes

Nuestro Boletín 100-E está disponible en los tamaños de 116 a 2650 A, lo que ayuda a reducir el ancho y el peso así como a ahorrar espacio en el panel. Su bobina electrónica universal de CA y CC hace que la selección sea mucho más fácil y ofrece un significativo ahorro de energía y conexión directa a los PLC.


Contactores estándar IEC

Contactores estándar

Nuestro Boletín 100-C ofrece un diseño de alto rendimiento que ahorra espacio en contactores de 9 a 97 A. Estos contactores de bajo consumo de energía están diseñados para controlar motores y otras cargas.


Contactores miniatura IEC Boletín 100-K

Contactores miniatura

Nuestros contactores miniatura IEC Boletín 100-K están diseñados para aplicaciones comerciales e industriales ligeras, donde hay muy poco espacio en los paneles. Estos dispositivos miniatura, con un ancho de 45 mm, son más planos y tienen requisitos de menor profundidad del panel que los contactores IEC estándar. Los contactores miniatura Boletín 100-K son la línea de repuesto de la familia de contactores Boletín 100-M.


Contactores de seguridad IEC

Contactores de seguridad

Nuestros contactores de seguridad IEC Boletín 100S/104S proporcionan un rendimiento vinculado mecánicamente o por contacto de espejo de hasta 750 A. Estos son los necesarios en circuitos de retroalimentación para aplicaciones de seguridad modernas. Nuestros contactores de seguridad Boletín 100S proporcionan un aislamiento seguro de cargas de movimiento peligrosas con el rendimiento de contacto de espejo. Los contactos de espejo proporcionan una indicación fiable sobre el estado abierto o cerrado de los polos de alimentación eléctrica principales.


Contactores de conmutación de condensadores IEC Boletín 100Q-C IEC

Contactores de conmutación de condensadores

Nuestros contactores de conmutación de condensadores Boletín 100Q están diseñados para conmutar bancos de condensadores. Los elementos de resistencia de montaje frontal limitan las corrientes de entrada al momento del arranque excesivamente altas. Esto reduce el estrés en los contactores y los condensadores. Nuestros contactores son compactos y económicos y no usan reactores con núcleo de aire.