Contactores de control de motores

Ofrecemos una línea completa de contactores versátiles y robustos tanto para aplicaciones IEC como NEMA. Nuestros contactores IEC ofrecen control de CA y CC. Son ecológicos, versátiles y flexibles. Nuestros contactores NEMA se destacan por su diseño resistente, un rendimiento confiable y una prolongada vida eléctrica.

Contactores de combinación NEMA

Contactores de combinación

Nuestros contactores de combinación NEMA están disponibles en un desconectador o un disyuntor montado en un dispositivo común. Nuestros productos también tienen una variedad de envolventes para satisfacer las distintas necesidades de la aplicación.


Contactores IEC

Contactores IEC

Nuestros contactores IEC ofrecen control de CA y CC. Son ecológicos, versátiles y flexibles. Estos contactores pueden proteger otros dispositivos y entregar el rendimiento previsto.


Contactores NEMA

Contactores NEMA

Nuestros contactores con clasificación para motores están disponibles desde el tamaño NEMA de 00 a 9 en diseño abierto y en envolvente para el arranque a voltaje pleno de motores de CA. Nuestros contactores también se pueden usar para cargas de no motor y de iluminación. También ofrecemos distintos contactores NEMA con certificación naval para muchas aplicaciones navales y mar adentro. Ofrecemos contactores para iluminación con desconectador para encender y apagar grandes bloques de luces.


Contactores de estado sólido Boletín 156-C

Contactores de estado sólido 156-C

Nuestros contactores de estado sólido Boletín 156-C complementan nuestra línea de relés de estado sólido Boletín 700 para ofrecer una completa línea de soluciones de estado sólido. Nuestros contactores están diseñados sin piezas movibles ni contactos que puedan desgastarse. Esta característica puede reducir o eliminar el costo asociado al mantenimiento, el reemplazo de piezas y el tiempo improductivo.