Interruptores de control y de carga IEC

Los interruptores de control y de carga Boletín 194L son dispositivos flexibles, adaptables y de tamaño reducido que permiten ahorrar tiempo. Nuestros interruptores están disponibles en versiones de montaje en puerta frontal, base o riel DIN. Puede usar estos interruptores como controladores de motores distribuidos manuales y desconexiones de motores.

Interruptores de control y de carga IEC Boletín 194L
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos
  • Aplicaciones

Características

  • Interruptor con clasificación de carga inductiva de 12, 16, 20, 25, 32 y 40 A
  • Manetas IP66 a prueba de polvo y atomización de agua
  • Terminales con protección contra contacto accidental IP20
  • Interruptores disponibles para configuraciones de interruptor de encendido-apagado, conmutación, estrella-triángulo, inversión, amperímetro, voltímetro y de paso
  • Versiones de uno a seis polos
  • Montaje en base, riel DIN o puerta frontal
  • Envolventes de termoplástico IP66

Certificaciones

  • Marcado CE para todas las directivas aplicables
  • Certificación CSA (LR 13908)
  • UL Listed (archivo Nº E54612, guía NLRV)
  • Cumple con los requisitos de las normas IEC, VDE y BS
  • Adecuados para usar con los motores IE3 (IEC 60034-30)

Cumplimiento normativo

  • CSA: C22.2 N.º 14
  • Aparamenta de conexión de bajo voltaje y engranaje de control parte 3 IEC 60947-3
  • CSA: C22.2 N.º 14

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

  • CrossWorks: convierta números de catálogo competitivos a productos Allen-Bradley® similares.
  • ProposalWorks: cree propuestas y presupuestos completos.

Otros recursos

  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.

Aplicaciones

Los interruptores de control y seccionador 194L aceptan las siguientes aplicaciones:

  • Procesamiento de alimentos
  • Fabricación de semiconductores
  • Manejo de materiales
  • Ensamblaje automotriz
  • Producción de neumáticos
  • Maquinaria eléctrica general