Interruptores de carga IEC

Nuestros interruptores de carga Boletín 194E están diseñados para usarse como aplicaciones de aislamiento de motor local y desconectadores. Nuestros interruptores están disponibles en versiones de tres y seis polos con polos adicionales add-on, terminales de puesta a tierra y de neutro y contactos auxiliares. Estos interruptores comparten las mismas maneta de operación que los interruptores de control y de carga Boletín 194L.

Interruptores de carga IEC Boletín 194E
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • Apto como desconectador en el motor (UL508)
  • Interruptores con clasificación de carga inductiva de 16, 25, 32, 40, 63, 80, 100 A
  • Manetas de operación IP66/ UL Tipo 1/3/3R/12
  • Terminales con protección contra contacto accidental IP2LX
  • Versiones de 3 y 6 polos; polos con accesorios Add-On para formar unidades de 4, 5, 7 y 8 polos
  • Configuraciones de montaje en puerta frontal o DIN/base
  • Disponible en configuraciones de interruptor de encendido-apagado y conmutación
  • Interruptores en envolvente de 3 y 6 polos
  • Envolventes de termoplástico opcionales
  • Accionamiento positivo
  • Manetas enclavables (con un máximo de tres candados)

Certificaciones

  • CCC
  • Marcado CE para todas las directivas aplicables
  • Certificación CSA (LR 13908)
  • IEC
  • UL Listed (archivo Nº E54612, guía NLRV)
  • Adecuados para usar con los motores IE3 (IEC 60034-30)

Cumplimiento normativo

  • CSA: C22.2 N.º 14
  • IEC 60947-1
  • Aparamenta de conexión de bajo voltaje y engranaje de control parte 3 IEC 60947-3
  • UL 508

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

  • CrossWorks: convierta números de catálogo competitivos a productos Allen-Bradley® similares.
  • ProposalWorks: cree propuestas y presupuestos completos.

Otros recursos

  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.