Disyuntores de carga de media tensión

Nuestros interruptores sin carga con fusible y sin fusible Boletín 1592 son opciones especiales de control de media tensión para alimentadores y redes de suministro.

Disyuntores de carga de media tensión Boletín 1592
  • Descripción general
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • Tamaños: 200 A, 400 A, 600 A y 1200 A
  • Clasificación de 2400 a 6900 volts
  • Interruptor de carga principal para conmutación de fuente de alimentación eléctrica primaria
  • Interruptor de carga del alimentador para conmutar otras cargas
  • Protección sobre los terminales de línea, dentro de la celda de poder, para desactivar el media tensión cuando se abre la puerta de potencia
  • Puerta de la celda de poder con ventana visora para examinar la posición del interruptor
  • Disposiciones en la maneta de operación para enclavamiento de llave
  • La maneta de operación está totalmente enclavada a la puerta de la celda de poder
  • Interruptor de carga de tres polos activado por segmentos con maneta de operación externa
  • Interruptores de carga con fusible: alimentadores para estructuras en dos niveles 1592BF
  • Interruptores de carga con fusible: alimentadores y red eléctrica 1592F/M
  • Interruptores de carga sin fusible: alimentadores y red eléctrica 1594F/M
  • Interruptores de carga sin fusible: configuraciones de interruptor conjuntor 1594T

Certificaciones

  • Directivas europeas para seguridad y EMC
  • UL

Cumplimiento normativo

  • ANSI
  • IEEE
  • IEEE 519-1992
  • NEC
  • NEMA
  • OSHA

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

  • CrossWorks: convierta números de catálogo competitivos a productos Allen-Bradley® similares.
  • ProposalWorks: Cree propuestas y presupuestos completos

Otros recursos

  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de asistencia técnica, actualizaciones de software, avisos y notificaciones de seguridad de productos.