Control de motores

Ofrecemos una línea completa de productos de control de motores para sus sistemas de administración de motores. Nuestros controladores de motores satisfacen las necesidades de muchas aplicaciones de baja y media tensión y cumplen con los estándares NEMA o IEC.

Contactores de control de motores

Contactores

Ofrecemos una línea completa de contactores versátiles y robustos tanto para aplicaciones IEC como NEMA. Nuestros contactores IEC ofrecen control de CA y CC. Son ecológicos, versátiles y flexibles. Nuestros contactores NEMA se destacan por su diseño resistente, un rendimiento confiable y una prolongada vida eléctrica.


Interruptores de control y de carga

Interruptores de control y de carga

Los interruptores de control y de carga Boletín 194 ofrecen avanzadas soluciones prácticamente para cualquier aplicación. Puede usar interruptores de carga Boletín 194E e interruptores de control/carga Boletín 194L como 'medios de desconexión en el motor' de acuerdo con el artículo 430-J del National Electrical Code. Los interruptores seccionadores con y sin fusible Boletín 1592 son opciones de control de voltaje medio especiales.


Envolventes

Envolventes

Nuestra línea de envolventes incluyen botones pulsadores y caja de empalmes de uso general diseñados para aplicaciones en interiores y exteriores.


Centros de control de motores de bajo voltaje

Centros de control de motores, bajo voltaje

Los centros de control de motores (MCC) de bajo voltaje CENTERLINE® ofrecen una solución de empaquetado resistente y de alto rendimiento para todas sus necesidades de control de motores y ofrecen las ventajas que necesita en su ambiente competitivo. Nuestros MCC CENTERLINE están diseñados para satisfacer sus necesidades globales.


Centros de control de motores, media tensión

Centros de control de motores, media tensión

Sus aplicaciones críticas dependen de motores de media tensión para un funcionamiento seguro y repetible en ambientes industriales rigurosos. Para mejorar la protección y el rendimiento de sus sistemas, elija nuestros Centros de Control de Motores (CCMs) CENTERLINE® 1500. Tienen una construcción resistente con los recursos que usted necesita para satisfacer las demandas de la aplicación.


Arrancadores suaves, bajo voltaje

Arrancadores suaves, bajo voltaje

Nuestros Smart Motor Controllers™ son arrancadores suaves diseñados para ayudar a minimizar el costo al reducir los requisitos de alimentación de todo el sistema y el desgaste del equipo. Nuestros arrancadores suaves se pueden integrar fácilmente a su solución de control inteligente de motores para ofrecer mayor productividad y reducir los tiempos improductivos. Son una alternativa ideal a un variador cuando se requiere una solución más rentable y simple.


Arrancadores suaves de media tensión

Arrancadores suaves de media tensión

Nuestros arrancadores suaves de media tensión aplican voltaje reducido a un motor de CA de media tensión para permitir arranques y paros suaves, limitar la corriente de entrada al momento del arranque y reducir los efectos del golpe de ariete en los sistemas de bombeo.


Arrancadores, bajo voltaje

Arrancadores, bajo voltaje

Ofrecemos una línea completa de arrancadores versátiles y robustos tanto para aplicaciones IEC como NEMA. Nuestros arrancadores IEC para la industria ligera son ecológicos, versátiles y flexibles. Nuestros arrancadores NEMA para aplicaciones severas se reconocen por su construcción resistente, un rendimiento confiable y una prolongada vida útil eléctrica.