Servomotores compactos Kinetix TL-Series

Nuestros servomotores compactos Kinetix® TL-Series™ representan una solución significativa para los diseñadores de máquinas que necesitan servomotores de baja inercia y alto rendimiento. Los motores de 230 V proporcionan alimentación eléctrica considerable en medidas pequeñas, incluida la alta densidad de par producida por el diseño de estator superior. Estos motores incluyen un encoder absoluto de alta resolución y un encoder incremental de 2000 líneas.

Servomotores compactos Kinetix TL-Series
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Software
  • Documentación
  • Recursos
  • Aplicaciones

Características

  • Estricto control de la posición con resolución de 17 bits
  • Retroalimentación de alta resolución y múltiples vueltas con batería de respaldo disponible
  • Controla una alta relación de inercia de rotor entre carga y motor y mantiene un sistema estable
  • La memoria incorporada conserva la identidad del motor
  • Las comunicaciones en serie informan automáticamente la identidad al variador
  • Tamaños de estructura de 46 mm, 70 mm, 90 mm y 100 mm
  • Opción de freno de 24 V integral

Certificaciones

  • Marcado CE

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Software

Use el software de programación RSLogix 5000 de Rockwell Software® para programar su servomotor TL-Series™.

Más información

Hay disponibles productos de software adicionales de Rockwell Software.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

  • CrossWorks: convierta números de catálogo competitivos a productos Allen-Bradley® similares.
  • ProposalWorks: cree propuestas y presupuestos completos.

Otros recursos

  • Kinetix Accelerator Toolkit: simplifique el diseño, la fabricación y la puesta en marcha de sistemas de control de movimiento.
  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.

Aplicaciones

Las aplicaciones típicas de los servomotores compactos TL-Series™ incluyen:

  • Robótica
  • Manejo de materiales
  • Tablas X-Y
  • Maquinaria especial
  • Fabricación de semiconductores
  • Equipos médicos/de laboratorio
  • Máquinas de envasado ligero
  • Maquinaria de oficina

Casos prácticos de control de movimiento: visite nuestro sitio de casos prácticos para descubrir cómo nuestros clientes han utilizado productos de control de movimiento de Allen-Bradley en sus aplicaciones.