Servomotores

Nuestros servomotores Kinetix® incluyen un amplio rango de motores rotativos y motores lineales. Nuestros motores rotativos abarcan varias series, entre estas: motores Kinetix® VP-Series, MP-Series™, TL-Series™ y HPK-Series. Nuestros motores lineales incluyen LDC-Series™ y LDL-Series™ sin desgaste. Las familias de servomotores ofrecen tecnología de motor inteligente para proporcionar identificación automática de la conectividad correcta entre el motor y el variador, además de una perfecta integración con los servovariadores Kinetix® para lograr un óptimo funcionamiento del sistema.

Cables Kinetix con conectores SpeedTEC DIN Boletín 2090

Cables Kinetix

Nuestra familia de cables Kinetix® Boletín 2090 es una familia completa de cables flexibles continuos y estándar. Los cables Kinetix están diseñados para trabajar en cualquier tipo de desafiante aplicación de movimiento, lo que simplifica el diseño de sus máquinas y ayuda a minimizar los tiempos de mantenimiento. Los cables Kinetix fueron probados y validados por el sistema para un rendimiento óptimo cuando se emparejan con los variadores y motores Kinetix compatibles.


Motores lineales LDC-Series y LDL-Series

Servomotores lineales

Nuestros servomotores lineales Boletín LDC™-Series y LDL™-Series proporcionan posicionamiento lineal preciso a velocidades muy altas. Los motores lineales Direct Drive™ se conectan directamente a la carga útil que es necesario mover. Esta conexión directa proporciona una excelente capacidad de respuesta del servo, lo que produce un tiempo de establecimiento más rápido para cualquier movimiento. El LDL-Series tiene un diseño sin hierro para aplicaciones que requieren movimientos extremadamente suaves tales como el escán o la impresión. El LDC-Series tiene un diseño de núcleo de hierro con alta densidad de fuerza que se usa en motores más pequeños y menos costosos.


Motores rotativos

Motores rotativos

Nuestra amplia cartera de motores rotativos cumple con los exigentes requisitos de sistemas de movimiento de alto rendimiento para sus necesidades de aplicación específicas. Los modelos varían desde baja y media inercia hasta alta potencia e incluyen opciones de ambiente, desde la industria alimenticia hasta la higiénica. Los motores y cables Kinetix® se ponen a prueba y se validan para lograr un mejor rendimiento con nuestros servovariadores y cuentan con tecnología de motor inteligente.