Servovariadores digitales Ultra 3000

Nuestros servovariadores digitales Ultra™ 3000 Boletín 2098 admiten indexado independiente simple y movimiento integrado multieje. Están disponibles todos los tamaños de potencia con opciones de indexado, interface SERCOS y conexión en red DeviceNet™. Integre este variador con la plataforma ControlLogix™ o SoftLogix™ a través de la interface SERCOS para movimiento integrado.

Servovariadores digitales Ultra 3000 Boletín 2098
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Software
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • Alimentación eléctrica de salida continua de 110 a 460 V (0.25 a 22 kW)
  • Opciones de 100 a 480 VCA, entrada monofásica y trifásica
  • Interface SERCOS u opciones de conectividad DeviceNet™
  • Capacidad de corriente pico de 7.5 a 150 A
  • Usa conectores D de alta densidad estándar
  • Almacenamiento de firmware en memoria flash programable en el campo
  • Ocho entradas de uso general seleccionables
  • Cuatro salidas de uso general seleccionables y salida de relé
  • Un puerto serie para comunicaciones RS-232 o RS-485
  • Soporte incorporado para encoders absolutos de múltiples vueltas o una opción de suministrar alimentación eléctrica de lógica externa con el fin de mantener la posición durante una pérdida de alimentación eléctrica
  • El servovariador Ultra™ 3000 no cumple con la directiva de restricción de sustancias peligrosas de la Unión Europea (2011/65/EU) que limita el uso de sustancias peligrosas, y no se puede enviar a las regiones que requieren la conformidad con la restricción de sustancias peligrosas.

Certificaciones

  • CE
  • UL

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Software

Use el software de programación RSLogix 5000 de Rockwell Software® o el software UltraWARE Boletín 2098software UltraWARE de Allen-Bradley® para programar su servovariador Ultra™ 3000.

Más información

Hay disponibles productos de software adicionales de Rockwell Software.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

Otros recursos

  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.