Servovariadores de alta potencia Kinetix 7000

Nuestros servovariadores Kinetix® 7000 Boletín 2099 admiten aplicaciones de movimiento con los más altos requisitos de potencia. Con una salida de alimentación eléctrica de hasta 150 kW, este variador amplía las ventajas de Kinetix Integrated Motion a un rango de aplicaciones incluso mayor. El servovariador Kinetix 7000 se integra de manera transparente al sistema de Integrated Architecture™. Admite motores de imanes permanentes (síncronos) e inducción (asíncronos). Las características de seguridad ayudan a proteger al personal y permiten mejoras en la productividad.

Servovariadores de alta potencia Kinetix 7000 Boletín 2099
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Software
  • Documentación
  • Recursos
  • Aplicaciones

Características

  • Salida de alimentación eléctrica continua de 112 a 150 kW
  • Volts de entrada: De 380 a 480 V de CA trifásica
  • Se integra de manera transparente en la plataforma Logix para movimiento integrado para un solo eje de alta potencia
  • Bases de estructura de alimentación PowerFlex® y estructura de control Kinetix® incorporadas
  • Admite motores de imanes permanentes (síncronos) e inducción (asíncronos)
  • Se integra con la fuente de alimentación eléctrica regenerativa (RPS) 8720MC para proporcionar potencia de motor y/o frenado regenerativo (se requiere el reactor de línea 8720MC cuando se usa el módulo RPD)

Características de seguridad incorporadas:

  • La desconexión de par segura tiene certificación SIL3 y requiere un relé de seguridad externo para cumplir con EN954-1, Categoría 3. Impide reinicios del variador una vez que se dispara el circuito de seguridad.

Información adicional

Certificaciones

  • CE
  • C-Tick
  • UL

(Seguridad funcional)

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Software

Use el software de programación RSLogix 5000 de Rockwell Software® para programar su servovariador de alta potencia Kinetix®7000.

Más información

Hay disponibles productos de software adicionales de Rockwell Software.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

Otros recursos

  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.

Aplicaciones

Las aplicaciones típicas de los servovariadores Kinetix® 7000 incluyen:

  • Papel
  • Metales
  • Conversión
  • Empaquetado
  • Impresión

Historias de éxito de control de movimiento: visite nuestro sitio de casos prácticos para descubrir cómo los clientes han utilizado los productos de control de movimiento Allen-Bradley en sus aplicaciones.