Servovariadores modulares de velocidad segura Kinetix 6200

Nuestros servovariadores Kinetix® 6200 Boletín 2094 incorporan opciones de seguridad y diseño modular flexible a la familia de servovariadores multiejes Kinetix 6000. Los ejes pueden pasar de una funcionalidad de desconexión segura a una velocidad segura y de la interface SERCOS a redes EtherNet/IP. El variador de interface SERCOS Kinetix 6200 es compatible con el sistema Kinetix 6000 existente, lo que permite actualizar un número indefinido de ejes instalados a la seguridad avanzada si es necesario.

Servovariadores modulares de velocidad segura Kinetix 6200 Boletín 2094
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Software
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • Salida de alimentación eléctrica continua de 1.2 a 22 kW
  • Volts de entrada: De 324 a 528 V de CA trifásica.
  • El diseño modular simplifica el cableado y el mantenimiento, reduce el inventario de repuestos y lo ayuda a adaptarse rápidamente a las características mejoradas de la tecnología
  • Las características de seguridad incluyen paro seguro, monitoreo de velocidad cero, velocidad máxima segura, monitoreo de dirección segura, monitoreo y control de puertas, control de interruptor sensitivo y monitoreo de aceleración máxima segura
  • Acceso más seguro a áreas protegidas mientras la operación continúa en condiciones limitadas
  • Reduce y monitorea la velocidad de la aplicación para que un operador pueda inspeccionar y realizar trabajo limitado con seguridad sin detener por completo la máquina

Características de seguridad incorporadas:

  • La desconexión de par segura tiene certificación ISO 13849-1 PLe/SIL3. No se requiere un relé externo para cumplir con EN954-1 Categoría 3. Impide reinicios del variador una vez que se dispara el circuito de seguridad.
  • El control de velocidad segura combina la capacidad de desconexión de par segura y un relé de seguridad incorporado con la tecnología base de control de velocidad segura de Rockwell Automation® en una opción de hardware incorporada en el variador. Certificación PLe/SIL3.

Información adicional

Certificaciones

  • Conformidad con CE
  • UL Listed de acuerdo con estándares de seguridad de EE. UU. y Canadá

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Software

Use el software de programación RSLogix 5000 o Studio 5000 Logix Designer de Rockwell Software® para programar su servovariador modular de velocidad segura Kinetix® 6200.

Más información

Hay disponibles productos de software adicionales de Rockwell Software.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

Otros recursos

  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.