Servovariadores multiejes Kinetix 6000

Nuestros servovariadores multiejes Kinetix® 6000 Boletín 2094 mejoran el rendimiento del sistema, a la vez que permiten ahorrar tiempo y dinero. El variador está diseñado para hacer que el cableado, la programación, la operación y los diagnósticos sean más rápidos y sencillos. También puede ayudarlo a reducir el tiempo de ingeniería e instalación y a añadir flexibilidad para aplicaciones de movimiento exigentes. Nuestro variador maneja requisitos de voltaje globales.

Servovariadores multiejes Kinetix 6000 Boletín 2094
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Software
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • Salida de alimentación eléctrica continua de 0.3 a 3.0 kW
  • Volts de entrada: De 195 a 265 VCA trifásica y de 324 a 528 VCA trifásica
  • Acepta de 1 a 8 ejes en la línea de tensión
  • Incluye seis entradas: 2 entradas de registro, 1 entrada inicial, 2 entradas de sobrecarrera y 1 entrada de habilitación de eje
  • Se integra de manera transparente en la plataforma Logix para movimiento integrado multieje
  • Mayor flexibilidad en su diseño de máquina gracias al tamaño compacto
  • Avanzadas capacidades de control para una mayor precisión y rendimiento efectivo
  • Reduce el número total de conexiones con cableado simplificado y diseño modular
  • Soporte incorporado para encoders absolutos de múltiples vueltas con el fin de mantener la posición durante una pérdida de alimentación eléctrica
  • La configuración de mejoramiento de pico admite aplicaciones de movimiento que requieren aceleración y desaceleración rápidas durante un tiempo limitado
    • Produce par de hasta un 250 % de la corriente nominal continua para ciclos de servicio limitados
    • Proporciona una mayor corriente pico, reduce potencialmente la dimensión de los módulos de eje y fuente de alimentación eléctrica del variador y reduce el espacio requerido en el panel

Características de seguridad incorporadas:

  • La desconexión de par segura tiene certificación ISO 13849-1 PLe/SIL3 y requiere un relé de seguridad externo para cumplir con EN954-1, Categoría 3. Impide reinicios del variador una vez que se dispara el circuito de seguridad.

Información adicional

Certificaciones

  • Conformidad con CE
  • UL Listed de acuerdo con estándares de seguridad de EE. UU. y Canadá

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Software

Use el software de programación RSLogix 5000 o de Studio 5000 Logix Designer de Rockwell Software® para programar su servovariador Kinetix® 6000.

Más información

Hay disponibles productos de software adicionales de Rockwell Software.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

Otros recursos

  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.