Servovariadores multiejes de baja potencia Kinetix 2000

Nuestros servovariadores Kinetix® 2000 Boletín 2093 amplían las ventajas del movimiento integrado de Kinetix a aplicaciones de control de movimiento de baja potencia. Nuestro servovariador multieje ayuda a ahorrar tiempo y dinero desde el cableado y la programación iniciales hasta la operación y el diagnóstico. Este variador compacto se integra con el controlador CompactLogix™ 1768-L4x para aplicaciones de tamaño pequeño a mediano.

Servovariadores multiejes de baja potencia Kinetix 2000 Boletín 2093
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Software
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • Alimentación eléctrica de salida continua de 0.3 a 3.0 kW
  • Volts de entrada: 230 VCA monofásica y trifásica
  • Mayor flexibilidad en su diseño de máquina gracias al tamaño compacto
  • Avanzadas capacidades de control para una mayor precisión y rendimiento efectivo
  • Reduce el número total de conexiones con cableado simplificado y diseño modular
  • La tecnología de motor inteligente proporciona identificación automática de la conectividad correcta entre el motor y el variador para ayudar a reducir el tiempo de puesta en marcha
  • Se integra fácilmente en la plataforma Logix para movimiento integrado multieje
  • La línea de tensión única fácil de usar reemplaza la alimentación eléctrica, el cableado, el cableado de control de lógica y otros cables complejos y ofrece una instalación sencilla

Certificaciones

  • Conformidad con CE
  • UL Listed de acuerdo con estándares de seguridad de EE. UU. y Canadá

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Software

Use el software de programación RSLogix 5000 o Studio 5000 Logix Designer de Rockwell Software® para programar su servovariador Kinetix® 2000.

Más información

Hay disponibles productos de software adicionales de Rockwell Software.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

Otros recursos

  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.