Servovariadores Kinetix 6500 habilitados para EtherNet/IP

Los servovariadores Kinetix® 6500 EtherNet/IP™ Boletín 2094 combinan el movimiento integrado de alto rendimiento con una red EtherNet/IP abierta. Este variador puede ser parte de una solución al utilizar EtherNet/IP para integrar servovariadores y variadores de CA de alto rendimiento, accionadores inteligentes y cualquier otro dispositivo conectado a EtherNet/IP. Este variador proporciona características de seguridad que ayudan a mejorar la seguridad del operador y la eficiencia de la máquina. Su estructura modular proporciona una plataforma adaptable para futuras características mejoradas de la máquina.

Servovariadores Kinetix 6500 habilitados para EtherNet/IP Boletín 2094
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Software
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • Salida de alimentación eléctrica continua de 1.2 a 22 kW
  • Volts de entrada: De 324 a 528 V de CA trifásica.
  • Ethernet estándar elimina la necesidad de una red de movimiento dedicada
  • Se integra con el software de programación RSLogix™ 5000 (versión 20 o anterior), el entorno de diseño e ingeniería de automatización Studio 5000™ (versión 21 y posteriores) y controladores ControlLogix™ selectos.
  • Los módulos de control intercambiables permiten que los ejes hagan transición a distintas redes o a funcionalidad de seguridad
  • El switch incorporado de dos puertos admite topología en anillo a nivel del dispositivos (DLR) para aplicaciones EtherNet/IP™.
  • Se conecta a dispositivos empresariales, comerciales e industriales sin necesidad de hardware ni software de propiedad exclusiva
  • Las características de seguridad incluyen paro seguro, monitoreo de velocidad cero, monitoreo de dirección segura y monitoreo de aceleración máxima segura
  • Acceso más seguro a áreas protegidas mientras la operación de una máquina o un proceso continúa en condiciones limitadas

Características de seguridad incorporadas:

  • La desconexión de par segura tiene certificación ISO 13849-1 PLe/SIL3. No se requiere un relé externo para cumplir con EN954-1 Categoría 3. Impide reinicios del variador una vez que se dispara el circuito de seguridad.
  • El control de velocidad segura combina la capacidad de desconexión de par segura y un relé de seguridad incorporado con la tecnología base de control de velocidad segura de Rockwell Automation® en una opción de hardware incorporada en el variador. Certificación PLe/SIL3.

Información adicional

Certificaciones

  • Conformidad con CE
  • UL Listed de acuerdo con estándares de seguridad de EE. UU. y Canadá

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Software

Use el software de programación RSLogix 5000 o Studio 5000 Logix Designer de Rockwell Software® para programar su servovariador Kinetix® 6500 EtherNet/IP.

Más información

Hay disponibles productos de software adicionales de Rockwell Software.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

Otros recursos

  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.