Servovariadores EtherNet/IP Kinetix 5700

Nuestros servovariadores Kinetix® 5700 Boletín 2198 ayudan a ampliar el valor del movimiento integrado en EtherNet/IP a grandes aplicaciones personalizadas del fabricante de máquina. El servovariador Kinetix 5700 puede ayudar a reducir el tiempo de puesta en marcha y mejorar el rendimiento de la máquina. Ofrece la simplicidad, potencia y ahorro de espacio que usted necesita para poner su máquina en funcionamiento de manera más rápida.

Servovariadores EtherNet/IP Kinetix 5700 Boletín 2198
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Software
  • Documentación
  • Recursos
  • Aplicaciones

Características

Servovariadores Kinetix 5700

  • Presenta módulos con doble eje
  • Proporciona un amplio rango de potencia de 1.6 a 112 kW.
  • Controla los servomotores y motores de inducción
  • Compatible con un amplio rango de tipos de retroalimentación
  • Ofrece un innovador sistema de bus de ajuste a presión
  • Reduce el cableado con la tecnología de un único cable
  • Ofrece densidad de la alimentación eléctrica para un espacio reducido en el gabinete
  • Incluye puertas ethernet dobles para soportar las topologías lineal y de anillo a nivel del dispositivo
  • Usa tecnología de ajuste en tiempo real de observador de carga
    • Ayuda a ahorrar tiempo, porque mitiga la necesidad de ajuste de cada eje.
    • Compensa automáticamente procesos mecánicos y de conformidad desconocidos, como en los cinturones, acoplamientos flexibles y ejes.
    • Ajusta automáticamente las aplicaciones en las que la inercia varía durante la operación.
    • Mejora el rendimiento de la máquina
  • Ofrece seguridad avanzada integrada.
    • Mitiga la necesidad de cablear el variador para seguridad por separado.
    • Reduce el cableado general del sistema, ahorra tiempo y dinero en la instalación y ayuda a eliminar posibles puntos de fallo; lo cual da como resultado menos tiempo improductivo y resolución de problemas.
    • Ofrece la capacidad de cambiar las zonas y configuraciones de seguridad, sin necesidad de volver a cablear los dispositivos físicamente.

Fuente de bus regenerativo Kinetix 5700

  • Utiliza EtherNet/IP para permitir el monitoreo del consumo de energía.
  • Brinda ahorros de costo energético directos al regenerar el exceso de energía.
  • Regula el voltaje del bus de CC común, independientemente del voltaje CA de entrada.
  • Reduce los costos de instalación y el espacio en gabinete con el filtro LC integrado.
  • Ofrece defensa en profundidad para abordar distintos tipos de amenazas físicas y digitales.

Información adicional

  • Servovariador Kinetix 5700 con movimiento integrado en EtherNet/IP: vea nuestro video para conocer más acerca de los beneficios de elegir un servovariador Kinetix 5700. DE, EN, ES, FR, IT, JA, KO, PT, ZC, ZH

Certificaciones

  • C-Tick
  • Marcado CE
  • cULus Listed
  • KC
  • ODVA
  • OSHA

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Software

Configure sus servovariadores Kinetix® 5700 con el entorno de Studio 5000 Logix Designer de Rockwell Software®.

Más información

Hay disponibles productos de software adicionales de Rockwell Software.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

Otros recursos

  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.

Aplicaciones

Las aplicaciones típicas de los servovariadores Kinetix® 5500 incluyen:

  • Máquinas automotrices y de fabricación de neumáticos
  • Bebidas
  • Máquinas de soplado en láminas
  • Máquina de revestimiento
  • Productos de consumo
  • Conversiones, impresiones y prensa rotativa con rollo angosto
  • Máquina de pañales
  • Troqueladora
  • Alimentos
  • Máquinas de conversión de tejido
  • Bobinado, rebobinado, desenrollado

Casos prácticos de control de movimiento: visite nuestro sitio de casos prácticos para descubrir cómo nuestros clientes han utilizado productos de control de movimiento de Allen-Bradley® en sus aplicaciones.