Servovariadores EtherNet/IP Kinetix 5500

Los servovariadores Kinetix® 5500 Boletín 2198 se conectan y operan con controladores CompactLogix™ 5370, admitiendo el movimiento integrado en EtherNet/IP™. Con su diseño compacto e innovador, el variador Kinetix 5500 ayuda a minimizar las medidas de la máquina y simplifica el cableado del sistema. Adicionalmente, el Ethernet de dos puertos permite topologías de línea y de anillo a nivel del dispositivo (DLR).

Servovariadores EtherNet/IP Kinetix 5500 Boletín 2198
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Software
  • Documentación
  • Recursos
  • Aplicaciones

Características

  • Ofrece una innovadora conexión de bus CA/CC compartida para configurar aplicaciones multiejes
  • Incluye Ethernet de doble puerto
  • Proporciona retroalimentación digital mediante un solo cable
  • Proporciona un observador de perturbaciones que permite una desigualdad de inercia de hasta 80-1
  • Le permite ejecutar servomotores y motores de inducción en una plataforma de variador
  • La desconexión de par segura tiene certificación ISO 13849-1 PLd/SIL 2.
  • Usa tecnología de ajuste en tiempo real de observador de carga
    • Ayuda a ahorrar tiempo, porque mitiga la necesidad de ajuste de cada eje.
    • Compensa automáticamente procesos mecánicos y de conformidad desconocidos, como en los cinturones, acoplamientos flexibles y ejes.
    • Ajusta automáticamente las aplicaciones en las que la inercia varía durante la operación.
    • Mejora el rendimiento de la máquina

Servovariadores de seguridad integrada Kinetix 5500

Con un variador de seguridad integrado, la señal de seguridad viaja a través del cable de red EtherNet/IP en lugar de estar cableada de un variador a un controlador. Puede cambiar las configuraciones de los variadores en la red sin necesidad de cambiar el cableado. Todo puede realizarse con Studio 5000™Logix Designer y su controlador mediante el uso de la red EtherNet/IP. Con los servovariadores de seguridad integrada Kinetix 5500, puede:

  • Lleva a cabo las funciones de seguridad de desconexión de par segura SIL3 Ple a través de la conexión EtherNet/IP.
  • Complete la integración del proyecto en Studio 5000™ Logix Designer para el control, la seguridad y el movimiento.
  • Disminuir el cableado del circuito de seguridad.
  • Reducir la cantidad de componentes requeridos.
  • Validar su sistema de seguridad a través de la reutilización del código.
  • Reducir los requisitos de espacio del gabinete.

Información adicional

Seguridad integrada con los variadores PowerFlex 527 y Kinetix 5500: vea este video para obtener información acerca de la seguridad integrada como parte de su Integrated Architecture.

Certificaciones

  • CE
  • C-Tick
  • KCC
  • ODVA
  • SCCR: 200 kA
  • UL 508C

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Software

Configure sus servovariadores Kinetix® 5500 con el entorno de Studio 5000 Logix Designer de Rockwell Software®.

Más información

Hay disponibles productos de software adicionales de Rockwell Software.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

Otros recursos

  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.

Aplicaciones

Las aplicaciones típicas de los servovariadores Kinetix® 5500 incluyen:

  • Ensamblaje automatizado
  • Inspección automatizada
  • Alimentos y bebidas
  • Manejo de materiales
  • Empaquetado
  • Farmacéutica
  • Impresión

Casos prácticos de control de movimiento: visite nuestro sitio de casos prácticos para descubrir cómo nuestros clientes han utilizado productos de control de movimiento de Allen-Bradley® en sus aplicaciones.