Servovariadores Kinetix 350 para un solo eje Ethernet/IP

Nuestros servovariadores Kinetix® 350 para un solo eje EtherNet/IP™ Boletín 2097 proporcionan la capacidad de escalado que ofrece el movimiento integrado. Al aprovechar una sola red, EtherNet/IP simplifica la integración de todo el sistema, incluidos HMI, controladores programables de automatización, E/S y movimiento.

Servovariadores Kinetix 350 para un solo eje Ethernet/IP Boletín 2097
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Software
  • Documentación
  • Recursos
  • Aplicaciones

Características

  • Alimentación eléctrica de salida continua de 400 W a 3 kW
  • Volts de entrada: De 120 a 240 VCA monofásica y de 240 a 460 VCA trifásica
  • Se integra con el software de programación RSLogix™ 5000 (versión 20 solamente) y con el entorno de diseño e ingeniería de automatización Studio 5000™ (versión 21 y posteriores).
  • Es ideal para controladores CompactLogix® y ControlLogix® en redes EtherNet/IP™.
  • Se integra de manera transparente con servomotores y accionadores MP-Series™ y TL-Series™.

Información adicional

Certificaciones

  • CE
  • C-Tick
  • cULus
  • Seguridad funcional

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Software

Use el software de programación RSLogix 5000 o Studio 5000 Logix Designer de Rockwell Software® para programar su servovariador Kinetix® 350 para un solo eje EtherNet/IP™.

Más información

Hay disponibles productos de software adicionales de Rockwell Software.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

Otros recursos

  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.

Aplicaciones

Las aplicaciones típicas de los servovariadores Kinetix® 350 incluyen:

  • Envasado simple
  • Manejo de materiales
  • Ensamblaje automatizado
  • Inspección automatizada
  • Maquinado de lámparas
  • Alimentos y bebidas
  • Farmacéutica y biotecnología

Casos prácticos de control de movimiento: vea nuestro sitio de casos prácticos para descubrir cómo los clientes han aplicado productos de control de movimiento Allen-Bradley® en sus aplicaciones.