Servovariadores Kinetix con movimiento integrado en EtherNet/IP

Nuestros servovariadores Kinetix® 5500, 5700, 6500 y 350 se conectan a los controladores Logix y funcionan con estos, además, admiten el movimiento integrado en EtherNet/IP™. Estos variadores combinan movimiento integrado de alto rendimiento con una red EtherNet/IP abierta. Pueden ser parte de una solución al utilizar EtherNet/IP para integrar servovariadores y variadores de CA de alto rendimiento, E/S, accionadores inteligentes y cualquier otro dispositivo conectado a EtherNet/IP.

Servovariadores Kinetix 350 para un solo eje Ethernet/IP Boletín 2097

Kinetix 350 para un solo eje EtherNet/IP

Nuestros servovariadores Kinetix® 350 para un solo eje EtherNet/IP™ Boletín 2097 proporcionan la capacidad de escalado que ofrece el movimiento integrado. Al aprovechar una sola red, EtherNet/IP simplifica la integración de todo el sistema, incluidos HMI, controladores programables de automatización, E/S y movimiento.


Servovariadores EtherNet/IP Kinetix 5500 Boletín 2198

EtherNet/IP Kinetix 5500

Los servovariadores Kinetix® 5500 Boletín 2198 se conectan y operan con controladores CompactLogix™ 5370, admitiendo el movimiento integrado en EtherNet/IP™. Con su diseño compacto e innovador, el variador Kinetix 5500 ayuda a minimizar las medidas de la máquina y simplifica el cableado del sistema. Adicionalmente, el Ethernet de dos puertos permite topologías de línea y de anillo a nivel del dispositivo (DLR).


Servovariadores EtherNet/IP Kinetix 5700 Boletín 2198

Servovariadores EtherNet/IP Kinetix 5700

Nuestros servovariadores Kinetix® 5700 Boletín 2198 ayudan a ampliar el valor del movimiento integrado en EtherNet/IP a grandes aplicaciones personalizadas del fabricante de máquina. El servovariador Kinetix 5700 puede ayudar a reducir el tiempo de puesta en marcha y mejorar el rendimiento de la máquina. Ofrece la simplicidad, potencia y ahorro de espacio que usted necesita para poner su máquina en funcionamiento de manera más rápida.


Servovariadores Kinetix 6500 habilitados para EtherNet/IP Boletín 2094

EtherNet/IP Kinetix 6500

Los servovariadores Kinetix® 6500 EtherNet/IP™ Boletín 2094 combinan el movimiento integrado de alto rendimiento con una red EtherNet/IP abierta. Este variador puede ser parte de una solución al utilizar EtherNet/IP para integrar servovariadores y variadores de CA de alto rendimiento, accionadores inteligentes y cualquier otro dispositivo conectado a EtherNet/IP. Este variador proporciona características de seguridad que ayudan a mejorar la seguridad del operador y la eficiencia de la máquina. Su estructura modular proporciona una plataforma adaptable para futuras características mejoradas de la máquina.