Movimiento integrado Kinetix en interface SERCOS

Nuestros servovariadores multiejes de movimiento integrado SERCOS Kinetix® 6000 y 6200 ayudan a mejorar el rendimiento del sistema y permiten ahorrar tiempo y dinero. Los servovariadores Kinetix 2000 amplían las ventajas del movimiento integrado de Kinetix a aplicaciones de control de movimiento de baja potencia. Los servovariadores Kinetix 7000 admiten aplicaciones de movimiento con los más altos requisitos de potencia. Los sistemas de variador y motor integrados Kinetix 6000M combinan el servomotor MP-Series™ apto para la industria alimenticia y de alto rendimiento con el servovariador Kinetix 6000 en un mismo paquete.

Servovariadores multiejes de baja potencia Kinetix 2000 Boletín 2093

Multiejes de baja potencia Kinetix 2000

Nuestros servovariadores Kinetix® 2000 Boletín 2093 amplían las ventajas del movimiento integrado de Kinetix a aplicaciones de control de movimiento de baja potencia. Nuestro servovariador multieje ayuda a ahorrar tiempo y dinero desde el cableado y la programación iniciales hasta la operación y el diagnóstico. Este variador compacto se integra con el controlador CompactLogix™ 1768-L4x para aplicaciones de tamaño pequeño a mediano.


Servovariadores multiejes Kinetix 6000 Boletín 2094

Multiejes Kinetix 6000

Nuestros servovariadores multiejes Kinetix® 6000 Boletín 2094 mejoran el rendimiento del sistema, a la vez que permiten ahorrar tiempo y dinero. El variador está diseñado para hacer que el cableado, la programación, la operación y los diagnósticos sean más rápidos y sencillos. También puede ayudarlo a reducir el tiempo de ingeniería e instalación y a añadir flexibilidad para aplicaciones de movimiento exigentes. Nuestro variador maneja requisitos de voltaje globales.


Servovariadores modulares de velocidad segura Kinetix 6200 Boletín 2094

Modular de velocidad segura Kinetix 6200

Nuestros servovariadores Kinetix® 6200 Boletín 2094 incorporan opciones de seguridad y diseño modular flexible a la familia de servovariadores multiejes Kinetix 6000. Los ejes pueden pasar de una funcionalidad de desconexión segura a una velocidad segura y de la interface SERCOS a redes EtherNet/IP. El variador de interface SERCOS Kinetix 6200 es compatible con el sistema Kinetix 6000 existente, lo que permite actualizar un número indefinido de ejes instalados a la seguridad avanzada si es necesario.


Servovariadores de alta potencia Kinetix 7000 Boletín 2099

Kinetix 7000 de alta potencia

Nuestros servovariadores Kinetix® 7000 Boletín 2099 admiten aplicaciones de movimiento con los más altos requisitos de potencia. Con una salida de alimentación eléctrica de hasta 150 kW, este variador amplía las ventajas de Kinetix Integrated Motion a un rango de aplicaciones incluso mayor. El servovariador Kinetix 7000 se integra de manera transparente al sistema de Integrated Architecture™. Admite motores de imanes permanentes (síncronos) e inducción (asíncronos). Las características de seguridad ayudan a proteger al personal y permiten mejoras en la productividad.