Servovariadores independientes y de indexado EtherNet/IP Kinetix

Nuestros servovariadores independientes y de indexado Kinetix® ayudan a reducir la complejidad de la máquina, ya que ofrecen el nivel de control adecuado que necesita. Desde aplicaciones de baja potencia hasta soluciones servo más tradicionales, seleccione el variador indicado para usted según sus necesidades de control, cantidad de ejes y red de comunicación y seguridad.

Servovariadores Kinetix 5100 Boletín 2198

Servovariadores Kinetix 5100

Nuestros servovariadores Kinetix® 5100 Boletín 2198 proporcionan una opción escalable para soluciones servo en un solo producto. Este variador ofrece una solución con un rango de potencia extendido de 15 kW compatible con aplicaciones controladas por Micro 800, Logix o de manera independiente. Los variadores Kinetix 5100 poseen entradas y salidas estándar, controles de distintos modos y EtherNet/IP de doble puerto con desconexión de par segura para múltiples topologías de la red.


Servovariadores de indexado EtherNet/IP Kinetix 300 Boletín 2097

Variadores de indexado EtherNet/IP Kinetix 300

Nuestros servovariadores de indexado EtherNet/IP™ Kinetix® 300 Boletín 2097 le permiten estandarizar en una sola red de comunicación para llevar a cabo una puesta en marcha, una configuración y un arranque más sencillos. Integre la solución de control completa a través de EtherNet/IP, incluidos HMI, controladores, E/S y movimiento, y mantenga una conectividad de alta velocidad confiable.


Servovariadores de componentes Kinetix 3 Boletín 2071

Variadores de componentes para un solo eje Kinetix 3

Nuestros servovariadores de componentes Kinetix® 3 Boletín 2071 aplican el nivel de control adecuado a una aplicación de baja potencia sin la complejidad de las soluciones servo tradicionales. Con su diseño compacto, el variador es ideal para pequeñas máquinas que requieren menos de 1.5 kW y hasta 12.55 N-m de par instantáneo. Cuando incorpora este variador a una solución de componentes conectados, el Connected Component Accelerator Toolkit puede reducir el tiempo de diseño y puesta en marcha, además de proporcionar esquemas CAD, esquemas eléctricos y código de muestra.