Servovariadores de indexado EtherNet/IP Kinetix 300

Los servovariadores de indexado EtherNet/IP™ Kinetix® 300 Boletín 2097 permiten estandarizar en una sola red de comunicación para una puesta en marcha, una configuración y un arranque más sencillos. Integre la solución de control completa sobre EtherNet/IP, incluidos HMI, controladores, E/S y movimiento, y mantenga una conectividad de alta velocidad confiable.

Servovariadores de indexado EtherNet/IP Kinetix 300 Boletín 2097
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Software
  • Documentación
  • Recursos
  • Aplicaciones

Características

  • Alimentación eléctrica de salida continua de 400 W a 3 kW
  • Volts de entrada: De 115 a 240 V de CA monofásica y de 230 a 480 V de CA trifásica
  • Admite cinco tipos distintos de índices y hasta 32 índices
  • Módulo de memoria para reemplazo automático de dispositivos
  • Se programa mediante perfiles add-on en el software de programación RSLogix™ 5000 (versión 20 o anterior) o en la aplicación Studio 5000™ Logix Designer (versión 21 o posterior).
  • Se integra con controladores CompactLogix® como parte del sistema Integrated Architecture™.
  • Se integra de manera transparente con servomotores y accionadores MP-Series™ y TL-Series™.

Características de seguridad incorporadas:

  • La desconexión de par segura tiene certificación ISO 13849-1 PLd/SIL2 y requiere un relé de seguridad externo para cumplir con EN954-1, Categoría 3. Impide reinicios del variador una vez que se dispara el circuito de seguridad.

Información adicional

Certificaciones

  • CE
  • C-Tick
  • c-UL-us

(Seguridad funcional)

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Software

Configure su servovariador de indexado Kinetix® 300 EtherNet/IP™ con el software MotionView OnBoard, una herramienta de configuración basada en web incorporada dentro del variador.

Use el software de programación RSLogix 5000 o Studio 5000 Logix Designer de Rockwell Software® para programar su servovariador de indexado Kinetix 300 EtherNet/IP.

Más información

Hay disponibles productos de software adicionales de Rockwell Software.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

Otros recursos

  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.

Aplicaciones

Las aplicaciones típicas de los servovariadores Kinetix® 300 incluyen:

  • Maquinaria de envasado simple
  • Tablas de indexado
  • Equipos de ensamblaje automático
  • Maquinaria de cambio de herramientas
  • Equipos de alimentación y retiro

Casos prácticos de control de movimiento: vea nuestro sitio de casos prácticos para descubrir cómo los clientes han aplicado productos de control de movimiento Allen-Bradley en sus aplicaciones.