Servovariadores de componentes para un solo eje Kinetix 3

Los servovariadores de componentes Kinetix® 3 Boletín 2071 aplican el nivel de control adecuado a una aplicación de baja potencia sin la complejidad de soluciones servo tradicionales. Con su diseño compacto, el variador es ideal para pequeñas máquinas que requieren menos de 1.5 kW y hasta 12.55 N-m de par instantáneo. Cuando incorpora este variador a una solución de componentes conectados, Connected Component Accelerator Toolkit puede reducir el tiempo de diseño y puesta en marcha, además de proporcionar esquemas CAD, esquemas eléctricos y código de muestra.

Servovariadores de componentes Kinetix 3 Boletín 2071
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Software
  • Documentación
  • Recursos
  • Aplicaciones

Características

  • Rango de volts de entrada de 170 a 264 VCA monofásica y trifásica
  • Salida de alimentación eléctrica continua de 0.05 W a 1.5 kW
  • Ajustes automáticos de reconocimiento y ganancia del motor
  • Solución de control de movimiento rentable para aplicaciones más pequeñas con pocos ejes
  • Comunicaciones en serie Modbus-RTU para cambiar los parámetros del variador durante el tiempo de ejecución
  • Se integra con Connected Component Building Blocks para realizar operaciones de indexado en un máximo de tres ejes
  • Las interfaces de comandos flexibles incluyen E/S digitales, analógicas, tren de impulsos y Modbus-RTU
  • Configurable con el software UltraWare

Indexado y componente Kinetix

Certificaciones

  • CE
  • C-Tick
  • c-UL-us

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Software

  • Configure su servovariador de componentes Kinetix® 3 con Software UltraWARE para programación general multiuso.
  • Use el software Connected Components Workbench con la tecnología de Microsoft Visual Studio® para programar sus productos Kinetics 3.

Más información

Hay disponibles productos de software adicionales de Rockwell Software.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

Otros recursos

Aplicaciones

Las aplicaciones típicas de los servovariadores Kinetix® 3 incluyen:

  • Formado, relleno y sellado intermitentes
  • Tablas de indexado
  • Equipos de automatización de laboratorios
  • Tecnología y fabricación médicas
  • Seguimiento de paneles solares
  • Fabricación de lámparas
  • Ensamblaje de componentes electrónicos
  • Procesamiento de semiconductores

Casos prácticos de control de movimiento: vea nuestro sitio de casos prácticos para descubrir cómo los clientes han aplicado productos de control de movimiento Allen-Bradley en sus aplicaciones.