Servovariadores de indexado y componente Kinetix en EtherNet/IP

Nuestros servovariadores de indexado y componente Kinetix® EtherNet/IP™ le permiten estandarizar en una sola red de comunicación para una puesta en marcha, configuración y puesta en servicio más sencillas. Integre la solución de control completa sobre EtherNet/IP, incluidos HMI, controladores, E/S y movimiento, y mantenga una conectividad de alta velocidad confiable. Los servovariadores de componentes Kinetix® 3 aplican el nivel de control adecuado a una aplicación de baja potencia sin la complejidad de soluciones servo tradicionales.

Servovariadores de componentes Kinetix 3 Boletín 2071

Componente para un solo eje Kinetix 3

Los servovariadores de componentes Kinetix® 3 Boletín 2071 aplican el nivel de control adecuado a una aplicación de baja potencia sin la complejidad de soluciones servo tradicionales. Con su diseño compacto, el variador es ideal para pequeñas máquinas que requieren menos de 1.5 kW y hasta 12.55 N-m de par instantáneo. Cuando incorpora este variador a una solución de componentes conectados, Connected Component Accelerator Toolkit puede reducir el tiempo de diseño y puesta en marcha, además de proporcionar esquemas CAD, esquemas eléctricos y código de muestra.


Servovariadores de indexado EtherNet/IP Kinetix 300 Boletín 2097

Indexado EtherNet/IP Kinetix 300

Los servovariadores de indexado EtherNet/IP™ Kinetix® 300 Boletín 2097 permiten estandarizar en una sola red de comunicación para una puesta en marcha, una configuración y un arranque más sencillos. Integre la solución de control completa sobre EtherNet/IP, incluidos HMI, controladores, E/S y movimiento, y mantenga una conectividad de alta velocidad confiable.