Servovariadores

¿Busca una manera más simple de mejorar el rendimiento? Nuestras soluciones están diseñadas para simplificar el diseño de la máquina, proporcionar mayor flexibilidad del sistema y mejorar el rendimiento general. Los servovariadores Allen-Bradley Kinetix® se ajustan perfectamente a la plataforma Logix y ofrecen una capacidad de configuración sencilla, integración de sistemas y las opciones de red y seguridad que desee.

Servovariadores Kinetix con movimiento integrado en EtherNet/IP

Kinetix con movimiento integrado en EtherNet/IP

Nuestros servovariadores Kinetix® 5500, 5700, 6500 y 350 se conectan a los controladores Logix y funcionan con estos, además, admiten el movimiento integrado en EtherNet/IP™. Estos variadores combinan movimiento integrado de alto rendimiento con una red EtherNet/IP abierta. Pueden ser parte de una solución al utilizar EtherNet/IP para integrar servovariadores y variadores de CA de alto rendimiento, E/S, accionadores inteligentes y cualquier otro dispositivo conectado a EtherNet/IP.


Módulo de salida del encoder Boletín 2198

Módulo de salida del encoder

Nuestros módulos de salida del encoder Boletín 2198 sincronizan dispositivos a su movimiento integrado en el sistema EtherNet/IP. Pueden sincronizar a cualquier eje de movimiento, real o virtual, y son ideales para utilizarse con variadores PowerFlex® y Kinetix®.


Servovariadores independientes y de indexado EtherNet/IP Kinetix

Servovariadores independientes y de indexado Kinetix

Nuestros servovariadores independientes y de indexado Kinetix® ayudan a reducir la complejidad de la máquina, ya que ofrecen el nivel de control adecuado que necesita. Desde aplicaciones de baja potencia hasta soluciones servo más tradicionales, seleccione el variador indicado para usted según sus necesidades de control, cantidad de ejes y red de comunicación y seguridad.


Movimiento integrado Kinetix en interface SERCOS

Movimiento integrado Kinetix en interface SERCOS

Nuestros servovariadores multiejes de movimiento integrado SERCOS Kinetix® 6000 y 6200 ayudan a mejorar el rendimiento del sistema y permiten ahorrar tiempo y dinero. Los servovariadores Kinetix 2000 amplían las ventajas del movimiento integrado de Kinetix a aplicaciones de control de movimiento de baja potencia. Los servovariadores Kinetix 7000 admiten aplicaciones de movimiento con los más altos requisitos de potencia. Los sistemas de variador y motor integrados Kinetix 6000M combinan el servomotor MP-Series™ apto para la industria alimenticia y de alto rendimiento con el servovariador Kinetix 6000 en un mismo paquete.


Servovariadores digitales Ultra 3000 Boletín 2098

Servovariadores digitales Ultra 3000

Nuestros servovariadores digitales Ultra™ 3000 Boletín 2098 admiten indexado independiente simple y movimiento integrado multieje. Están disponibles todos los tamaños de potencia con opciones de indexado, interface SERCOS y conexión en red DeviceNet™. Integre este variador con la plataforma ControlLogix™ o SoftLogix™ a través de la interface SERCOS para movimiento integrado.