Motores rotativos

Nuestra amplia cartera de motores rotativos cumple con los exigentes requisitos de sistemas de movimiento de alto rendimiento para sus necesidades de aplicación específicas. Los modelos varían desde baja y media inercia hasta alta potencia e incluyen opciones de ambiente, desde la industria alimenticia hasta la higiénica. Los motores y cables Kinetix® se ponen a prueba y se validan para lograr un mejor rendimiento con nuestros servovariadores y cuentan con tecnología de motor inteligente.

Servomotores Kinetix VP-Series

Servomotores Kinetix VP-Series

Nuestros servomotores Kinetix® VP-Series proporcionan un control de movimiento integrado suave en las redes EtherNet/IP y están optimizados para funcionar con los servovariadores Kinetix 5500 y 5700. Los servomotores de servicio continuo Kinetix VPC proporcionan una potencia y par continuos. Nuestros servomotores de inercia baja Kinetix VPL y los servomotores para la industria alimenticia Kinetix VPF proporcionan alto rendimiento dinámico. El motor higiénico Kinetix VPH completa la cartera de productos y ofrece los mismos beneficios de motor para aplicaciones higiénicas expuestas a chorros de agua.


Servomotores Kinetix MP-Series

Servomotores Kinetix MP-Series

Nuestros servomotores Kinetix® MP-Series™ incluyen motores de acero inoxidable de inercia baja y media, aptos para la industria alimenticia, y se desarrollan para adaptarse a las necesidades únicas de su aplicación.


Servomotores Kinetix TL-Series

Servomotores Kinetix TL-Series

Nuestros servomotores Kinetix® TL-Series™ brindan una solución asequible para diseñadores de máquinas con un amplio rango de necesidades de aplicación. La serie incluye nuestros servomotores Kinetix TL y TLY Compact para aplicaciones de baja potencia y, también, servomotores Kinetix TLP multifuncionales que ofrecen un rango de potencia mayor y optimización con la plataforma del servovariador Kinetix 5100. Los servomotores Kinetix TLP Plus amplían la oferta, ya que entregan hasta 15 kW e incluyen opción de retroalimentación absoluta de alta resolución de 24 bit.


Servomotores de acción directa Kinetix RDD-Series

Servomotores de acción directa Kinetix RDD-Series

Nuestros servomotores de acción directa Kinetix® RDD-Series™ se conectan directamente a la carga, lo que elimina la necesidad de cajas de cambios, correas de temporización, poleas y otros componentes mecánicos. El resultado es un menor consumo energético, tiempos de establecimiento más rápidos y un mejor control total de la carga.


Sistemas de variador-motor integrado Kinetix 6000M Boletín 2094

Sistemas de variador-motor integrado Kinetix 6000M

Rockwell Automation anuncia que la producción de nuestros sistemas de variador y motor integrados Kinetix® 6000M Boletín 2094 se ha interrumpido y ya no estarán disponibles para la venta.


Motores asíncronos de alta potencia Kinetix HPK-Series

Motores asíncronos de alta potencia Kinetix HPK-Series

Nuestros motores asíncronos de alta potencia Kinetix® HPK-Series™ combinan capacidades de alta potencia con posicionamiento preciso. Estos motores ofrecen bobinados optimizados para el servocontrol junto con retroalimentación de alta resolución para proporcionar la precisión que requiere su aplicación. Emplean tecnología de motor de inducción comprobada y proporcionan alta fiabilidad y durabilidad en aplicaciones exigentes.