Servomotores de acción directa Kinetix RDD-Series

Nuestros servomotores de acción directa Kinetix® RDD-Series™ se conectan directamente a la carga, lo que elimina la necesidad de cajas de cambios, correas de temporización, poleas y otros componentes mecánicos. El resultado es un menor consumo energético, tiempos de establecimiento más rápidos y un mejor control total de la carga.

Servomotores de acción directa Kinetix RDD-Series
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Software
  • Documentación
  • Recursos
  • Aplicaciones

Características

  • Entrega alto par a bajas velocidades para satisfacer las necesidades de la aplicación
  • Configuración alojada sin cojinetes para aplicaciones donde la carga ya tiene el soporte de sus propios cojinetes
  • Rango de par continuo de 5 a 426 Nm (44 a 3,770 lb-pulg.)
  • La mecánica simplificada y el menor conteo de piezas disminuyen el tiempo improductivo y el mantenimiento
  • Integración transparente con nuestra solución Integrated Architecture con un único ambiente para programación, control y recolección de datos
  • Encoders absolutos de alta resolución Heidenhain y opciones de una y múltiples vueltas
  • Bobinados optimizados para utilizarse con nuestros servovariadores Kinetix
  • Protección ambiental hasta IP65

Certificaciones

  • Marcado CE
  • CSA
  • C-Tick
  • UL recognized

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Software

Use el software de programación RSLogix 5000 de Rockwell Software® para programar su servomotor RDD-Series Direct Drive.

Más información

Hay disponibles productos de software adicionales de Rockwell Software.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

  • CrossWorks: convierta números de catálogo competitivos a productos Allen-Bradley similares.
  • ProposalWorks: cree propuestas y presupuestos completos.

Otros recursos

  • Kinetix Accelerator Toolkit: simplifique el diseño, la fabricación y la puesta en marcha de sistemas de control de movimiento.
  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.

Aplicaciones

Las aplicaciones típicas de los servomotores RDD-Series™ incluyen:

  • Ejes con requisitos de alta potencia y alto rendimiento
  • Reemplazan la reducción de engranaje mecánico (cajas de cambios, correas, poleas).
  • Restricciones de espacios limitados

Casos prácticos de control de movimiento: visite nuestro sitio de casos prácticos para descubrir cómo nuestros clientes han utilizado productos de control de movimiento de Allen-Bradley en sus aplicaciones.