Servomotores Kinetix MP-Series

Nuestros servomotores Kinetix® MP-Series™ incluyen motores de acero inoxidable de inercia baja y media, aptos para la industria alimenticia, y se desarrollan para adaptarse a las necesidades únicas de su aplicación.

Servomotores aptos para la industria alimenticia MP-Series Boletín MPF

Apto para la industria alimenticia

Los motores aptos para la industria alimenticia (MPF) MP™-Series combinan capacidad de alta eficiencia y alto par con características diseñadas específicamente para satisfacer las necesidades únicas de aplicaciones de alimentos y bebidas. Estos servomotores compactos de baja inercia emplean la reconocida tecnología de estator segmentado MP-Series para proporcionar motores de alto rendimiento que cumplen con los requisitos de distintas aplicaciones, incluido el empaquetado de alimentos, el llenado volumétrico y el formado, el relleno y el sellado.


Servomotores de baja inercia MP-Series Boletín MPL

Baja inercia

Los servomotores de baja inercia (MPL) MP™-Series son motores sin escobillas de alto rendimiento que usan innovadoras características de diseño para reducir el tamaño del motor y entregar un par considerablemente mayor. Estos servomotores sin escobillas compactos están diseñados para cumplir con los exigentes requisitos de sistemas de movimiento de alto rendimiento. Esta serie de servomotores se usa generalmente con las familias de servovariadores Allen-Bradley® Kinetix® 2000, Kinetix 6000, Kinetix 7000 y Ultra™ 3000. Estos motores están disponibles en nueve tamaños de estructura.


Servomotores de inercia media MP-Series Boletín MPM

Inercia media

Los servomotores de inercia media (MPM) MP™-Series ofrecen dimensiones métricas de montaje IEC y conectores DIN giratorios que proporcionan orientación flexible de los conectores para un encaminamiento de cables sencillo. Estos motores están optimizados para utilizarse con servovariadores Allen-Bradley® Kinetix® 6000, Kinetix 6200 y Kinetix 6500. Los motores ofrecen rendimiento de velocidad y par, dispositivos de retroalimentación e inercias de rotor similares, lo que proporciona una ruta de migración sencilla desde los motores anteriores.


Servomotores de acero inoxidable MP-Series Boletín MPS

Acero inoxidable

Nuestros servomotores de acero inoxidable (MPS) MP-Series™ están diseñados específicamente para satisfacer las necesidades únicas de ambientes con proyección de agua. Con estos servomotores, puede obtener las ventajas del movimiento integrado de Kinetix® en un rango mayor de aplicaciones, gracias al uso de servomotores incluso en ambientes con proyección de agua altamente cáusticos y de alta presión. El motor MPS extiende el amplio rango de servomotores Allen-Bradley a nuevas aplicaciones en equipos de fabricación de alimentos, bebidas, cerveza, lácteos, productos farmacéuticos y productos de salud y belleza.