Servomotores Kinetix VP-Series

Nuestros servomotores Kinetix® VP-Series proporcionan un control de movimiento integrado suave en las redes EtherNet/IP y están optimizados para funcionar con los servovariadores Kinetix 5500 y 5700. Los servomotores de servicio continuo Kinetix VPC proporcionan una potencia y par continuos. Nuestros servomotores de inercia baja Kinetix VPL y los servomotores para la industria alimenticia Kinetix VPF proporcionan alto rendimiento dinámico. El motor higiénico Kinetix VPH completa la cartera de productos y ofrece los mismos beneficios de motor para aplicaciones higiénicas expuestas a chorros de agua.

Servomotores Kinetix VP-Series
  • Descripción general
  • Novedades
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Software
  • Documentación
  • Recursos
  • Aplicaciones

Características

  • Proporciona información en tiempo real acerca del rendimiento de motor al sistema de control mediante un dispositivo de retroalimentación digital
  • Optimizado para coincidir con las clasificaciones de los variadores para obtener un dimensionamiento eficiente del sistema.
  • Utiliza un único cable para retroalimentación, freno de motor y alimentación eléctrica del motor.

Servomotores higiénicos Kinetix VPH

  • Disponible en 6 tamaños de estructura: 63, 75, 100, 115, 130, 165 mm
  • Ofrece par pico de 2.76 a 73.5 Nm (24.43 a 650.48 lb-pulg.).
  • Ofrece clasificación de potencia de 0.4 a 3.16 kW (0.54 a 4.23 Hp).
  • Ofrece opciones de clase de voltaje de 200 V y 400 V con opción de freno de 24 V integral.
  • Ofrece opciones de cable individual en el motor de 1 a 15 m.
  • Posee un diseño higiénico con envolvente de acero inoxidable grado 316 y una superficie lisa para cumplir con las pautas 3A y EHEDG.
  • Clasificación IP69K para proyección de agua y certificación NSF

Servomotores de servicio continuo Kinetix VPC con ventilador

  • Disponible en 3 tamaños de estructura: 165, 215, 300 mm
  • Ofrece una clasificación de par de 17.6 a 191.1 N•m.
  • Ofrece clasificación de potencia de 4.0 a 30.0 kW.
  • Incluye ventilador de enfriamiento, sello de eje, cojinetes ampliados y montaje en pata.
  • Utiliza la tecnología de imán permanente interno.
  • Cumple con la norma IE4 e IE5 para eficiencia energética, lo que reduce el costo energético.
  • Ofrece una mejor calidad de par.
  • Se probó y verificó la compatibilidad con los variadores de CA PowerFlex 755

Servomotores de servicio continuo Kinetix VPC sin ventilador

  • Disponible en 3 tamaños de estructura: 165, 215, 300 mm
  • Ofrece una clasificación de par de 15.3 a 167.7 Nm.
  • Ofrece clasificación de potencia de 3.4 a 24.4 kW.
  • Incluye sello de eje, cojinetes ampliados y montaje en pata.
  • Utiliza la tecnología de imán permanente interno.
  • Ofrece una mejor calidad de par.
  • Cumple con la norma IE4 e IE5 para eficiencia energética, lo que reduce el costo energético.
  • Se probó y verificó la compatibilidad con los variadores de CA PowerFlex 755

Servomotores de baja inercia Kinetix VPL

  • Disponible en 6 tamaños de estructura: 63, 75, 100, 115, 130, 165 mm
  • Ofrece una clasificación de par de 0.46 a 33.0 N•m.
  • Incluye rotor de baja inercia y sello de eje opcional.

Servomotores aptos para la industria alimenticia Kinetix VPF

  • Disponible en 6 tamaños de estructura: 63, 75, 100, 115, 130, 165 mm
  • Ofrece clasificaciones de par de 0.93 a 19 N•m.
  • Incluye pintura blanca apta para la industria alimenticia, sello de eje y grasa en el sello de eje apta para la industria alimenticia y en cumplimiento con las normas REACH.
  • Incluye sujetadores y eje de acero inoxidable

Información adicional

En este video puede ver al servomotor Kinetix VPC en acción. DE, EN, ES, FR, IT, JA, KO, PT, ZC, ZH

La integración hace que la transición a los motores de alta eficiencia sea más sencilla

La transición de motores de inducción menos eficientes a motores nuevos de alta eficiencia puede representar un gran desafío. Rockwell Automation facilita el proceso de modernización y el logro de metas de eficiencia por medio de la mejora de los variadores de bajo voltaje PowerFlex 755 y de la integración de los servomotores Kinetix VPC. La potencia del variador PowerFlex 755 con la eficiencia IE5 del servomotor Kinetix VPC es una combinación perfecta. Los dos productos se probaron en el sistema, lo que simplifica el proceso de selección. Además, los parámetros de entrada/salida están disponibles y son de fácil acceso, lo que hace que la programación sea un proceso más rápido y fácil.

Ahora con más opciones disponibles de aplicaciones de servicio continuo

Nuestro servomotor de servicio continuo Kinetix VPC ahora está disponible sin ventilador y con clasificaciones de eficiencia energética IE5 actualizadas. Estas características mejoradas reducen aún más la necesidad de cableado y componentes, bajan los costos energéticos y son ideales para aplicaciones sensibles a las perturbaciones en el flujo de aire, como la impresión.

Al igual que la versión original del servomotor Kinetix VPC con ventilador, esta opción nueva sin ventilación utiliza tecnología de imán permanente interno para brindar un mejor rendimiento, una mejor calidad de par y una eficiencia energética más alta.

Certificaciones

  • CE
  • C-Tick
  • UL y CSA recognized E146578

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Software

Configure su sistema de movimiento de un solo cable con el entorno de ingeniería y diseño de automatización Studio 5000™ de Rockwell Software®.

Más información

Hay disponibles productos de software adicionales de Rockwell Software.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

Otros recursos

  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.

Aplicaciones

Las aplicaciones típicas de los servomotores de baja inercia Kinetix® VP incluyen:

  • Ensamblaje automatizado
  • Inspección automatizada
  • Alimentos y bebidas
  • Manejo de materiales
  • Empaquetado
  • Farmacéutica
  • Impresión

Casos prácticos de control de movimiento: visite nuestro sitio de casos prácticos para descubrir cómo nuestros clientes han utilizado productos de control de movimiento de Allen-Bradley® en sus aplicaciones.