Motores asíncronos de alta potencia Kinetix HPK-Series

Nuestros motores asíncronos de alta potencia Kinetix® HPK-Series™ combinan capacidades de alta potencia con posicionamiento preciso. Estos motores ofrecen bobinados optimizados para el servocontrol junto con retroalimentación de alta resolución para proporcionar la precisión que requiere su aplicación. Emplean tecnología de motor de inducción comprobada y proporcionan alta fiabilidad y durabilidad en aplicaciones exigentes.

Motores asíncronos de alta potencia Kinetix HPK-Series
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Software
  • Documentación
  • Recursos
  • Aplicaciones

Características

  • Retroalimentación de alta resolución (hasta dos millones de conteos por revolución)
  • Retroalimentación absoluta de múltiples vueltas opcional
  • El bobinado del motor proporciona par constante en un amplio rango de velocidades
  • Baja inercia del rotor que ofrece mayores regímenes de aceleración
  • Par continuo de 96 a 955 Nm (de 849 a 8,445 lb-pulg.)
  • Par pico de 192 a 1,927 Nm (de 1,699 a 17,042 lb-pulg.)
  • Velocidades base de 1,500 y 3,000 RPM
  • Se integra con nuestro servovariador Kinetix® 7000 para ampliar el rango de soluciones de movimiento integrado de Kinetix a un máximo de 200 Hp (150 kW)
  • Conector de retroalimentación DIN y caja de empalmes estándar para conexiones de alimentación eléctrica
  • El enfriamiento con soplador integral permite un mayor rendimiento en un paquete compacto
  • Montaje en brida o pata IEC estándar

Certificaciones

  • Marcado CE
  • CSA
  • UL recognized

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Software

Use el software de programación RSLogix 5000 de Rockwell Software® para programar sus servomotores HPK-Series™.

Más información

Hay disponibles productos de software adicionales de Rockwell Software.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

  • CrossWorks: convierta números de catálogo competitivos a productos Allen-Bradley® similares.
  • ProposalWorks: cree propuestas y presupuestos completos.

Otros recursos

  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.

Aplicaciones

Las aplicaciones típicas de los servomotores HPK-Series™ incluyen:

  • Envasado de alta potencia
  • Conversión
  • Bobinado/desenrollado/rebobinado
  • Laminadoras
  • Manejo de materiales
  • Conformación de metales
  • Moldeado por inyección
  • Cuchilla móvil

Casos prácticos de control de movimiento: visite nuestro sitio de casos prácticos para descubrir cómo nuestros clientes han utilizado productos de control de movimiento de Allen-Bradley en sus aplicaciones.