Encoders

Los encoders pueden monitorear electrónicamente la posición de un eje giratorio. Nuestros encoders absolutos son dispositivos electromecánicos que son elementos de retroalimentación útiles en sistemas de control de bucle cerrado. Proporcionan control de posición en aplicaciones de empaquetado, robótica, recogida y colocación, tornillo guía/de bolas, posicionamiento de mesa rotativa e inserción de componentes. Nuestros encoders ópticos incrementales ofrecen bajo costo, tamaño físico más pequeño, alta frecuencia y alta resolución. Nuestros accesorios le ayudan a instalar fácilmente nuestros encoders y a usarlos con eficiencia.

Encoders absolutos

Encoders absolutos

Los encoders absolutos conservan sus datos de posición durante la pérdida de alimentación eléctrica. Son una excelente opción en sistemas que requieren operación a prueba de fallos. Nuestros encoders magnéticos se conectan directamente a DeviceNet™ para ofrecer funcionalidad avanzada con menores costos de cableado. Nuestros encoders de seno/coseno proporcionan retroalimentación absoluta para control de posición y retroalimentación incremental de alta resolución para control de velocidad. Nuestro movimiento integrado en encoders EtherNet/IP™ aprovecha CIP Sync, una extensión sincronizadora de tiempo que cumple completamente la norma IEEE 1588. Puede usar sus encoders de una vuelta para obtener lecturas confiables en condiciones difíciles.


Encoders ópticos incrementales

Encoders ópticos incrementales

Nuestros encoders ópticos incrementales producen una salida digital relacionada con la posición de un eje giratorio y proporcionan elementos de retroalimentación en sistemas de control de bucle cerrado. Puede usar nuestros encoders con componentes electrónicos externos, tales como contadores, para acumular datos con el fin de determinar la posición, la velocidad y la dirección. Use estos encoders cuando no se requiera retención de la posición durante una pérdida de alimentación eléctrica.