Etapas integradas multiejes MP-Series

Las etapas integradas multiejes MP™-Series Boletín MPMA son accionadores que proporcionan una solución lista para usar para velocidad y posicionamiento bidimensionales precisos. El diseño flexible permite posicionar etapas desde arriba o abajo e integrarlo con el software RSLogix™ 5000 (versión 20 o anterior) para una puesta en marcha rápida y sencilla.

Etapas integradas multiejes MP-Series
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Software
  • Documentación
  • Recursos
  • Aplicaciones

Características

  • Las etapas transportan cargas útiles de hasta 25 kg y logran una aceleración de 1 g
  • Pueden usar instrucciones Add-On existentes para aplicaciones de recogida y colocación y distribución
  • Prealineamiento del eje que proporciona 30 arco segundos de ortogonalidad
  • Protección ambiental IP30
  • Disponibles en versiones de 230 V y 460 V
  • Accionamiento de motor lineal de acoplamiento directo disponible
  • Compatibles con los servovariadores Kinetix® 2000, Kinetix 6000 y Ultra™ 3000 y con todos los cables y accesorios
  • Esquemas CAD, modelos 3D y otras herramientas disponibles en Motion Analyzer

Certificaciones

Marcado CE para todas las directivas aplicables

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Software

Use el software de programación RSLogix 5000 de Rockwell Software® para una puesta en marcha rápida y sencilla de sus etapas integradas multiejes MP™-Series.

Más información

Hay disponibles productos de software adicionales de Rockwell Software.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

  • CrossWorks: convierta números de catálogo competitivos a productos Allen-Bradley® similares.
  • ProposalWorks: cree propuestas y presupuestos completos.

Otros recursos

  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.

Aplicaciones

Las aplicaciones típicas de las etapas integradas multiejes MP-Series™ incluyen:

  • Manejo de materiales
  • Recogida y colocación
  • Distribución
  • Escán
  • Contorneo
  • Tono continuo
  • Corte de formas sobre la marcha

Casos prácticos de control de movimiento: visite nuestro sitio de casos prácticos para descubrir cómo nuestros clientes han utilizado productos de control de movimiento de Allen-Bradley en sus aplicaciones.