Etapas lineales integradas MP-Series

Las etapas lineales integradas MP™-Series Boletín MPAS pueden admitir cargas pesadas y tolerar cargas momentáneas. Estos accionadores son ideales para aplicaciones de alta precisión en ambientes limpios. Están diseñados con tecnología de tornillo de bolas y motor lineal.

Etapas lineales integradas MP-Series
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Software
  • Documentación
  • Recursos
  • Aplicaciones

Características

  • Configuración y programación completos mediante el software RSLogix™ 5000 (versión 20 o anterior)
  • Accionador tipo etapa lineal integrada
  • Las versiones de motor lineal de acoplamiento directo proporcionan velocidades de hasta 5 metros/segundo
  • Las versiones accionadas por tornillos de bolas proporcionan altas fuerzas con múltiples vueltas absolutas
  • Tamaños de estructuras de 150 mm, 200 mm y 250 mm disponibles para 230 V y 460 V

Certificaciones

Marcado CE para todas las directivas aplicables

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Software

Use el software de programación RSLogix 5000 de Rockwell Software® para una puesta en marcha rápida y sencilla de sus etapas lineales integradas MP™-Series.

Más información

Hay disponibles productos de software adicionales de Rockwell Software.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

  • CrossWorks: convierta números de catálogo competitivos a productos Allen-Bradley® similares.
  • ProposalWorks: cree propuestas y presupuestos completos.

Otros recursos

  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.

Aplicaciones

Las aplicaciones típicas de las etapas lineales integradas MP-Series™ incluyen:

  • Ensamblaje electrónico
  • Recogida y colocación
  • Robots
  • Inspección
  • Etiquetado
  • Distribución
  • Micromatrices

Casos prácticos de control de movimiento: visite nuestro sitio de casos prácticos para descubrir cómo nuestros clientes han utilizado productos de control de movimiento de Allen-Bradley en sus aplicaciones.