Cilindros eléctricos para aplicaciones severas MP-Series

Los cilindros eléctricos para aplicaciones severas  Boletín MPAI son accionadores compactos, ligeros y de gran fuerza que sirven como alternativa rentable a las soluciones hidráulicas. Nuestro cilindros eléctricos listos para instalar ofrecen eficiencia energética y ayudan a obtener flexibilidad en la máquina, incluido el posicionamiento preciso de múltiples puntos.

Cilindros eléctricos para aplicaciones severas MP-Series
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Software
  • Documentación
  • Recursos
  • Aplicaciones

Características

  • Completamente ensamblado y listo para montar
  • Funciona sin finales de carrera o inicio con montaje externo
  • No se necesitan tuberías, válvulas ni suministro de aire o petróleo
  • Control flexible (a diferencia de los cilindros accionados por fluido)
  • Opción de aptitud para la industria alimenticia
    • Revestimiento de epoxi blanco de dos piezas duradero y sujetadores inoxidables resistentes a la corrosión
    • Longitudes de carrera de hasta 450 mm, velocidades máximas de 550 mm/seg y repetibilidad de posicionamiento de ±0.02 mm
    • Accionadores de barra de pistón de acero inoxidable con sellos Viton®
  • Configuración y programación completos mediante el software RSLogix™ 5000 (versión 20 o anterior) y UltraWARE
  • Sencillos cálculos de dimensionamiento y vida útil de operación con el software Motion Analyzer
  • Están disponibles archivos de modelos sólidos 3D que simplifican el diseño mecánico y eléctrico
  • Disponible con o sin frenos de retención de 24 VCC

Certificaciones

Marcado CE para todas las directivas aplicables

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Software

Use el software de programación RSLogix 5000 de Rockwell Software® para programar sus cilindros eléctricos para aplicaciones severas MP™-Series en funciones de prolongación y retracción con posicionamiento, velocidad o fuerza precisos.

Use el software Motion Analyzer de Allen-Bradley® para dimensionar y calcular la vida útil de operación de sus cilindros eléctricos para aplicaciones severas MP-Series.

Más información

Hay disponibles productos de software adicionales de Rockwell Software.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

'-

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

  • CrossWorks: convierta números de catálogo competitivos a productos Allen-Bradley® similares.
  • ProposalWorks: cree propuestas y presupuestos completos.

Otros recursos

  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.

Aplicaciones

Las aplicaciones típicas de los cilindros eléctricos para aplicaciones severas MP-Series™ incluyen:

  • Manejo de materiales
  • Llenado volumétrico y control de procesos
  • Fabricación
  • Presionar, halar, expulsar, prensar o sujetar piezas
  • Empaquetado
  • Ensamblaje electrónico
  • Sistemas de inserción
  • Equipos de inspección y prueba

Casos prácticos de control de movimiento: visite nuestro sitio de casos prácticos para descubrir cómo nuestros clientes han utilizado productos de control de movimiento de Allen-Bradley en sus aplicaciones.