Impulsores integrados lineales

Los impulsores integrados lineales Boletín LDAT proporcionan alta velocidad, movimiento lineal de los cojinetes de cargas de forma inmediata y son capaces de empujar, jalar o transportar una carga. Son accionadores lineales confiables que combinan altos niveles de velocidad y aceleración, fuerzas de impulso máximo y tecnología de variador directo que ayuda a maximizar el rendimiento y la confiabilidad.

Impulsores integrados lineales Boletín LDAT
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Software
  • Documentación
  • Recursos
  • Aplicaciones

Características

  • Alta velocidad (hasta 5 m/s) y aceleración (norma 5g, superior con revisión)
  • La tecnología Direct drive elimina elementos de desgaste asociados con la conversión de movimiento rotativo a lineal.
  • El cojinete lineal integrado brinda la capacidad de transportar una carga sin tener que montar y alinear cojinetes externos.
  • La solución prediseñada lo ayuda a reducir el tiempo de ingeniería, diseño y documentación.
  • Múltiples superficies de montaje y métodos proporcionados

Certificaciones

  • CE
  • UL

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Software

Use el software de programación RSLogix 5000 de Rockwell Software® para programar sus impulsores integrados lineales en funciones de prolongación y retracción con posicionamiento, velocidad o fuerza precisos.

Más información

Hay disponibles productos de software adicionales de Rockwell Software.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

'-

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

  • CrossWorks: convierta números de catálogo competitivos a productos Allen-Bradley® similares.
  • ProposalWorks: cree propuestas y presupuestos completos.

Otros recursos

  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.

Aplicaciones

Las aplicaciones típicas para el impulsor lineal integrado incluyen:

  • Encartonado
  • Embalaje de cajas de carga final
  • Embalaje de cajas de carga superior
  • Tapas móviles
  • Bolsa horizontal
  • Transportadores de movimiento horizontal
  • Formación de cajas y bandejas
  • Alimentación de entrada/salida

Casos prácticos de control de movimiento: visite nuestro sitio de casos prácticos para descubrir cómo nuestros clientes han utilizado productos de control de movimiento de Allen-Bradley en sus aplicaciones.