Accionadores

Los productos de movimiento lineal integrado MP™-Series incluyen accionadores lineales y etapas lineales. Estos productos proporcionan servocontrol flexible a través de fuerzas de posicionamiento y construcción rápida precisas.

Impulsores integrados lineales Boletín LDAT

Impulsores integrados lineales

Los impulsores integrados lineales Boletín LDAT proporcionan alta velocidad, movimiento lineal de los cojinetes de cargas de forma inmediata y son capaces de empujar, jalar o transportar una carga. Son accionadores lineales confiables que combinan altos niveles de velocidad y aceleración, fuerzas de impulso máximo y tecnología de variador directo que ayuda a maximizar el rendimiento y la confiabilidad.


Cables Kinetix con conectores SpeedTEC DIN Boletín 2090

Cables Kinetix

Los cables Kinetix® Boletín 2090 son una familia completa de cables flexibles estándar y continuos, equipados con conectores SpeedTEC® DIN para una conexión rápida de un cuarto de vuelta. Conecte de forma segura sus servomotores y accionadores con estos cables, que están certificados con los estándares globales más actualizados, incluida la clasificación de canaletas de cables, clasificación de instalaciones expuestas, clasificación IP67, DESINA y UL. Los cables Kinetix están diseñados para trabajar en cualquier tipo de aplicación de movimiento desafiante, lo que simplifica el diseño de sus máquinas y ayuda a minimizar los tiempos de mantenimiento.


Cilindros eléctricos VP-Series y MP-Series

Cilindros eléctricos VP-Series y MP-Series

Nuestros cilindros eléctricos Boletín VPAR y MPAR proporcionan una solución integrada con respuesta dinámica y precisa para un amplio rango de aplicaciones de movimiento lineal. Estos cilindros usan el software RSLogix 5000 para funciones de prolongación y retracción con posicionamiento, velocidad y fuerza altamente repetibles. Los montajes estándar del sector y las conexiones de extremo de barra ayudan a simplificar su ensamblaje y a reducir la ingeniería de diseño mecánico, el cableado y el tiempo de puesta en marcha.


Cilindros eléctricos para aplicaciones severas MP-Series

Cilindros eléctricos para aplicaciones severas MP-Series

Los cilindros eléctricos para aplicaciones severas  Boletín MPAI son accionadores compactos, ligeros y de gran fuerza que sirven como alternativa rentable a las soluciones hidráulicas. Nuestro cilindros eléctricos listos para instalar ofrecen eficiencia energética y ayudan a obtener flexibilidad en la máquina, incluido el posicionamiento preciso de múltiples puntos.


Etapas lineales integradas MP-Series

Etapas lineales integradas MP-Series

Las etapas lineales integradas MP™-Series Boletín MPAS pueden admitir cargas pesadas y tolerar cargas momentáneas. Estos accionadores son ideales para aplicaciones de alta precisión en ambientes limpios. Están diseñados con tecnología de tornillo de bolas y motor lineal.


Etapas integradas multiejes MP-Series

Etapas integradas multiejes MP-Series

Las etapas integradas multiejes MP™-Series Boletín MPMA son accionadores que proporcionan una solución lista para usar para velocidad y posicionamiento bidimensionales precisos. El diseño flexible permite posicionar etapas desde arriba o abajo e integrarlo con el software RSLogix™ 5000 (versión 20 o anterior) para una puesta en marcha rápida y sencilla.