Control de movimiento

Nuestra cartera de control de movimiento satisface las necesidades únicas de su aplicación con un amplio rango de servovariadores, servomotores y accionadores. Comience con el servovariador Kinetix® adecuado, un variador compacto para un solo eje y aplicaciones simples, o un servovariador de alto rendimiento para ejes múltiples que se adapta sin problemas a su sistema Integrated Architecture™. Agregue accionadores y servomotores rotativos y lineales para completar su sistema ideal. Estos productos están validados para brindar el mejor rendimiento gracias a los variadores Kinetix.

Accionadores

Accionadores

Los productos de movimiento lineal integrado MP™-Series incluyen accionadores lineales y etapas lineales. Estos productos proporcionan servocontrol flexible a través de fuerzas de posicionamiento y construcción rápida precisas.


Servovariadores

Servovariadores

¿Busca una manera más simple de mejorar el rendimiento? Nuestras soluciones están diseñadas para simplificar el diseño de la máquina, proporcionar mayor flexibilidad del sistema y mejorar el rendimiento general. Los servovariadores Allen-Bradley Kinetix® se ajustan perfectamente a la plataforma Logix y ofrecen una capacidad de configuración sencilla, integración de sistemas y las opciones de red y seguridad que desee.


Encoders

Encoders

Los encoders pueden monitorear electrónicamente la posición de un eje giratorio. Nuestros encoders absolutos son dispositivos electromecánicos que son elementos de retroalimentación útiles en sistemas de control de bucle cerrado. Proporcionan control de posición en aplicaciones de empaquetado, robótica, recogida y colocación, tornillo guía/de bolas, posicionamiento de mesa rotativa e inserción de componentes. Nuestros encoders ópticos incrementales ofrecen bajo costo, tamaño físico más pequeño, alta frecuencia y alta resolución. Nuestros accesorios le ayudan a instalar fácilmente nuestros encoders y a usarlos con eficiencia.


Software de movimiento

Software de movimiento

Para mantener la competitividad en el exigente panorama de negocios de la actualidad, es importante encontrar una manera más rápida de diseñar, desarrollar y entregar máquinas optimizadas para cumplir con los objetivos de la aplicación. El software de control de movimiento Allen-Bradley® ayuda a facilitar el proceso de diseño de máquinas, a simplificar la integración y la depuración de sistemas y a acelerar el tiempo de lanzamiento al mercado.


Servomotores

Servomotores

Nuestros servomotores Kinetix® incluyen un amplio rango de motores rotativos y motores lineales. Nuestros motores rotativos abarcan varias series, entre estas: motores Kinetix® VP-Series, MP-Series™, TL-Series™ y HPK-Series. Nuestros motores lineales incluyen LDC-Series™ y LDL-Series™ sin desgaste. Las familias de servomotores ofrecen tecnología de motor inteligente para proporcionar identificación automática de la conectividad correcta entre el motor y el variador, además de una perfecta integración con los servovariadores Kinetix® para lograr un óptimo funcionamiento del sistema.


Independent Cart Technology

Independent Cart Technology

Independent cart technology is a new approach to linear motors. Traditional conveyors rely on gears, chains and belts. Independent cart technology uses magnets to precisely control motion with frictionless propulsion! The result is:

  • Reduced downtime and maintenance
  • Decreased energy consumption
  • Improved ability to change move profiles and implement complex motion