Contactores para iluminación multipolares con retención eléctrica y mecánica

Los contactores para iluminación multipolares con retención eléctrica y mecánica Boletín 500LG tienen un diseño compacto modular y permiten una fácil instalación. Los contactos conmutan balasto (fluorescente o HID), tungsteno y cargas de uso general. Estos contactores tienen una base estándar para todas las configuraciones, bobinas intercambiables de clasificación continua y permiten la conmutación de circuitos de bajo nivel a 12 V y 5 mA.

Contactores para iluminación multipolares con retención eléctrica y mecánica Boletín 500LG
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • Clasificación hasta 30 A, 600 VCA
  • Disponible con un máximo de 12 polos (hasta ocho N.C.)
  • Medidas comunes en todos los formatos
  • Terminales de alimentación eléctrica con protección contra contacto accidental y para la parte posterior de la mano
  • Los polos de contacto se pueden convertir en el campo de N.A. a N.C./N.C. a N.A.
  • Se puede aplicar a cuadros eléctricos UL Listed 67

Contactores de iluminación multipolares

Certificaciones

cULus Listed - Archivo N.º E14843; Guía N.º NRNT, NRNT7

Cumplimiento normativo

  • Marcado CE
  • CSA C22.2, Nº 14
  • IP1X, IP2Xt
  • Conformidad con RoHS
  • UL 508A

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

  • CrossWorks: convierta números de catálogo competitivos a productos Allen-Bradley® similares.
  • ProposalWorks: cree propuestas y presupuestos completos.

Otros recursos

  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.