Contactores de iluminación multipolares

Los contactores de iluminación multipolares incluyen contactores de iluminación NEMA con retención eléctrica y mecánica, NEMA con retención mecánica de CA e IEC multipolar.

Contactores para iluminación multipolares con retención eléctrica Boletín 100L

Retención eléctrica 100L

Los contactores para iluminación Boletín 100L controlan distintas cargas de iluminación. Úselos para todas las cargas de iluminación comunes y otras aplicaciones sin motor, incluidas cargas de iluminación de filamentos de tungsteno, cargas de descarga eléctrica (fluorescente), hornos eléctricos y calentadores de agua eléctricos. Además, estos contactores cumplen con los requisitos de CSA y UL.


Contactores para iluminación multipolares con retención mecánica Boletín 500LC

Con retención mecánica 500LC

Los contactores para iluminación de CA NEMA Boletín 500LC permiten el control de circuitos de varias bifurcaciones. Puede usar estos contactores para iluminación con sistemas de gestión energética, controladores programables, sistemas de comunicación, microprocesadores, sensores de ocupación, celdas fotoeléctricas y temporizadores.


Contactores para iluminación multipolares con retención eléctrica y mecánica Boletín 500LG

Con retención eléctrica y mecánica 500LG

Los contactores para iluminación multipolares con retención eléctrica y mecánica Boletín 500LG tienen un diseño compacto modular y permiten una fácil instalación. Los contactos conmutan balasto (fluorescente o HID), tungsteno y cargas de uso general. Estos contactores tienen una base estándar para todas las configuraciones, bobinas intercambiables de clasificación continua y permiten la conmutación de circuitos de bajo nivel a 12 V y 5 mA.